メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 39.8 | 52.7 | 65.5 | 78.3 | 91.1 | 102.8 | 115.8 | 128.8 | 141.9 | 154.9 |
| 100P | 35.4 | 45.1 | 54.8 | 64.5 | 74.2 | 82.9 | 92.8 | 102.7 | 112.6 | 122.5 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 448 | 758 | 1,067 | 1,377 | 1,687 | 1,997 | 2,305 | 2,617 | 2,926 | 3,238 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||||||||
| R-5721P | R-5721P | 57.2 | 2.1 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
0
オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0