メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 170 | 162 | 105 | 90 | 76 | 59 | 54 | 45 | 41 | 36 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 24.7 | 33.6 | 42.4 | 51.3 | 60.1 | 67.9 | 76.7 | 85.9 | 94.9 | 104.0 |
| 100P | 21.3 | 28.0 | 34.7 | 41.5 | 48.2 | 53.9 | 60.7 | 67.7 | 74.6 | 81.6 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 347 | 558 | 767 | 978 | 1,188 | 1,399 | 1,607 | 1,820 | 2,029 | 2,242 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径(φ) | 肉厚(t) | 軸穴(φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | |
| R-4814PL | R-4814P | 48.6 | 1.6 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 |
| コンベヤ型番 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||
| R-4814PL | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 40×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 52 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
0通常価格(税別):6,537円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~