メカニカル部品技術窓口
型番:
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 144 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 50P | 22.5 | 30.9 | 39.4 | 47.9 | 56.5 | 63.1 | 71.5 | 80.3 | 88.8 | 97.5 |
| 75P | 18.3 | 24.1 | 29.9 | 35.7 | 41.5 | 45.5 | 51.3 | 57.3 | 63.1 | 69.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 209 | 342 | 476 | 611 | 746 | 881 | 1,014 | 1,151 | 1,285 | 1,422 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||||||||
| R-3812PE | R-3812P | 38.1 | 1.2 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM11A | 溶融亜鉛めっき | プレス |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| L60×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 50・75・100・150 | 67 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)
4
オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5