17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [50-99/1mm単位]
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-449/1mm単位]
    [451-499/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 10日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)

    未確定:候補が19型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812) 寸法図

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅W+75(mm)175275375475575
    ローラ強度1本当り(kg)5050423125
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)30P26.436.446.456.566.4
    40P23.030.738.345.953.5
    ローラ・軸付重量目安(g)134230326422517
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    R-2812R-281228.61.28.2100~500W+1340600STKM12A溶融亜鉛めっき削り出し

    ローラコンベヤ

    単位:mm

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    60×30×2.3スチール焼付塗装30・40・50・7566

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 500
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    101 ~ 149
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    151 ~ 199
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    201 ~ 249
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    251 ~ 299
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    301 ~ 349
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    351 ~ 399
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    401 ~ 449
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    451 ~ 499
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    50 ~ 99
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    100 ~ 500
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    101 ~ 149
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    151 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    201 ~ 249
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    251 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    301 ~ 349
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    351 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    401 ~ 449
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    451 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)。
    【特長】
    ・ローラ径φ28.6(直径28.6mm)、ローラ間隔最小P30。
    ・ローラ幅(公称)は100W~500Wの50mmとびが標準ですが、フリーサイズも製作可能。
    ・削り出しベアリングで高品質。
    ・60型フレーム標準タイプ。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用、小物搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PL)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目5日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)28.628.628.628.657.260.5
    ローラ当たりの強度(kg)50505050180376
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング