17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-1500/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PA)

    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PA) ローラ外径19.1mm×幅100~500mm:関連画像

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅W+45(mm)145245345445545
    ローラ強度1本当り(kg)442114108
    コンベヤ重量目安1,000L(kg)20P5.48.611.915.318.6
    25P4.67.29.912.615.3
    ローラ・軸付重量目安(g)79140202264326
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚(t)軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    R-1912PAR-1912P19.11.26.2100~500W+1340600STKM12A溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ

    単位:mm

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    L20×15×2.3スチール焼付塗装×××20・25・3025

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 500
    500 ~ 1500
    20 ~ 30
    1個
    101 ~ 199
    500 ~ 1500
    20 ~ 30
    1個
    201 ~ 299
    500 ~ 1500
    20 ~ 30
    1個
    301 ~ 399
    500 ~ 1500
    20 ~ 30
    1個
    401 ~ 499
    500 ~ 1500
    20 ~ 30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PA)。
    【特長】
    ・ローラ径φ19.1(直径19.1mm)、ローラ間隔最小P20。
    ・ローラ幅(公称)は100W~500Wの50mmとびが標準ですが、フリーサイズも製作可能。
    ・L型フレームで省スペース。
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PA)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PA)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PB)
    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-1912P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PE)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714PE)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目5日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)19.119.119.138.157.228.6
    ローラ当たりの強度(kg)44443114417550
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング