17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が319型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
5,01221,086
税込単価
5,51323,195
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が319型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図

製品仕様

・チェーン:No.40
・チェーンピッチ:(P)12.70mm
・ローラリンク内幅:(W)7.95mm
・ローラ外径:(Dr)7.92mm
・歯幅:(T)7.2mm

規格表

歯数SGD
95.223
1027
115.231
1235
型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状重量
kg
下穴最小最大
SUS
40B
94337.1391016★2822削出仕様0.11
104741.1091018★32220.14
115145.08101120★36220.19
125549.07101122★40220.22
135953.0712132037220.23
146357.0712132542220.28
156761.0812132846220.34
167165.1013143050220.40
177669.1213143254220.46
188073.1413143557220.51
198477.1614154062220.59
208881.1814154567250.76
219285.2114154871250.85
229689.2414155175250.95
2310093.2714155177251.00
2410497.3014154263250.84
25108101.3314154263250.88
26112105.3614154263250.92
27116109.4014154263250.96
28120113.4314154263251.00
30128121.5014154263251.10
32137129.5714154568281.30
34145137.6414154568281.30
35149141.6814154568281.40
36153145.7216174568281.50
38161153.7916174568281.60
40169161.8716174568281.70

注:BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
11
4
1.8
M5
1個
10
13
5
2.3
M6
1個
11
11
4
1.8
M5
1個
11
13
5
2.3
M6
1個
12
11
4
1.8
M5
1個
12
13
5
2.3
M6
1個
12
21
6
2.8
M6
1個
13
13
5
2.3
M6
1個
14
13
5
2.3
M6
1個
14
21
6
2.8
M6
1個
14
23
8
3.3
M8
1個
15
13
5
2.3
M6
1個
15
21
6
2.8
M6
1個
15
23
8
3.3
M8
1個
15
26
8
3.3
M8
1個
15
27
8
3.3
M8
1個
16
21
6
2.8
M6
1個
16
23
8
3.3
M8
1個
16
26
8
3.3
M8
1個
16
27
8
3.3
M8
1個
16
29
8
3.3
M8
1個
17
21
6
2.8
M6
1個
17
23
8
3.3
M8
1個
17
26
8
3.3
M8
1個
17
27
8
3.3
M8
1個
17
29
8
3.3
M8
1個
17
31
10
3.3
M8
1個
18
21
6
2.8
M6
1個
18
23
8
3.3
M8
1個
18
26
8
3.3
M8
1個
18
27
8
3.3
M8
1個
18
29
8
3.3
M8
1個
18
31
10
3.3
M8
1個
18
32
10
3.3
M8
1個
18
33
10
3.3
M8
1個
18
34
10
3.3
M8
1個
19
21
6
2.8
M6
1個
19
23
8
3.3
M8
1個
19
26
8
3.3
M8
1個
19
27
8
3.3
M8
1個
19
29
8
3.3
M8
1個
19
31
10
3.3
M8
1個
19
33
10
3.3
M8
1個
19
34
10
3.3
M8
1個
19
36
10
3.3
M8
1個
19
37
10
3.3
M8
1個
19
39
12
3.3
M8
1個
20
21
6
2.8
M6
1個
20
23
8
3.3
M8
1個
20
26
8
3.3
M8
1個
20
27
8
3.3
M8
1個
20
29
8
3.3
M8
1個
20
31
10
3.3
M8
1個
20
33
10
3.3
M8
1個
20
34
10
3.3
M8
1個
20
36
10
3.3
M8
1個
20
37
10
3.3
M8
1個
20
39
12
3.3
M8
1個
20
41
12
3.3
M8
1個
20
43
12
3.3
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,012
( 5,513 )
6日目
5,012
( 5,513 )
6日目
5,069
( 5,576 )
6日目
5,069
( 5,576 )
6日目
5,854
( 6,439 )
6日目
5,854
( 6,439 )
6日目
5,854
( 6,439 )
6日目
5,492
( 6,041 )
6日目
6,228
( 6,851 )
6日目
6,228
( 6,851 )
6日目
6,228
( 6,851 )
6日目
6,213
( 6,834 )
6日目
6,213
( 6,834 )
6日目
6,213
( 6,834 )
6日目
6,213
( 6,834 )
6日目
6,213
( 6,834 )
6日目
6,843
( 7,527 )
6日目
6,843
( 7,527 )
6日目
6,843
( 7,527 )
6日目
6,843
( 7,527 )
6日目
6,843
( 7,527 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,960
( 7,656 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,858
( 7,544 )
6日目
6,858
( 7,544 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
6,866
( 7,553 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,481
( 8,229 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,481
( 8,229 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目
7,464
( 8,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
天井開閉式テントのチェーン駆動部に利用
3
満足度:3.0
当社で顧客の仕様にあわせて設計・製作しているオリジナル製品の天井開閉式テントのチェーン駆動部に使用しています。屋外使用の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格5,012-2,387 -5,480 -8,687 -14,616 -4,271 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.404050608035
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング