17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
3,9196,859
税込単価
4,3117,545
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.25
  • チェーンピッチ:(P)6.35mm
  • ブッシュリンク内幅:(W)3.18mm
  • ブッシュ外径:(Dr)3.30mm
  • 歯幅:(T)2.8mm
  • 材質:ステンレス

規格表

ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
7
-
-
M4
1個
10
8
-
-
M4
1個
11
8
-
-
M4
1個
12
8
-
-
M4
1個
12
9
-
-
M4
1個
12
10
3
1.4
M4
1個
13
8
-
-
M4
1個
13
9
-
-
M4
1個
14
8
-
-
M4
1個
14
9
-
-
M4
1個
14
10
3
1.4
M4
1個
15
8
-
-
M4
1個
15
9
-
-
M4
1個
15
10
3
1.4
M4
1個
16
11
4
1.8
M5
1個
17
11
4
1.8
M5
1個
18
11
4
1.8
M5
1個
19
11
4
1.8
M5
1個
19
13
5
2.3
M6
1個
19
14
5
2.3
M6
1個
20
11
4
1.8
M5
1個
20
13
5
2.3
M6
1個
20
14
5
2.3
M6
1個
20
16
5
2.3
M6
1個
21
11
4
1.8
M5
1個
21
13
5
2.3
M6
1個
21
14
5
2.3
M6
1個
21
16
5
2.3
M6
1個
22
10
3
1.4
M4
1個
22
11
4
1.8
M5
1個
22
13
5
2.3
M6
1個
22
14
5
2.3
M6
1個
22
16
5
2.3
M6
1個
23
11
4
1.8
M5
1個
23
13
5
2.3
M6
1個
23
14
5
2.3
M6
1個
23
16
5
2.3
M6
1個
24
10
3
1.4
M4
1個
24
11
4
1.8
M5
1個
24
13
5
2.3
M6
1個
24
14
5
2.3
M6
1個
24
16
5
2.3
M6
1個
25
10
3
1.4
M4
1個
25
11
4
1.8
M5
1個
25
13
5
2.3
M6
1個
25
14
5
2.3
M6
1個
26
10
3
1.4
M4
1個
26
11
4
1.8
M5
1個
26
13
5
2.3
M6
1個
26
14
5
2.3
M6
1個
27
10
3
1.4
M4
1個
27
11
4
1.8
M5
1個
27
13
5
2.3
M6
1個
27
14
5
2.3
M6
1個
28
11
4
1.8
M5
1個
28
13
5
2.3
M6
1個
28
14
5
2.3
M6
1個
30
10
3
1.4
M4
1個
30
11
4
1.8
M5
1個
30
13
5
2.3
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,919
( 4,311 )
6日目
3,923
( 4,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,039
( 5,543 )
6日目
4,759
( 5,235 )
6日目
4,759
( 5,235 )
6日目
4,759
( 5,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,969
( 5,466 )
6日目
4,969
( 5,466 )
6日目
5,039
( 5,543 )
6日目
5,039
( 5,543 )
6日目
5,039
( 5,543 )
6日目
5,669
( 6,236 )
6日目
5,669
( 6,236 )
6日目
5,899
( 6,489 )
6日目
4,969
( 5,466 )
6日目
5,109
( 5,620 )
6日目
5,319
( 5,851 )
6日目
5,459
( 6,005 )
6日目
5,459
( 6,005 )
6日目
5,459
( 6,005 )
6日目
5,389
( 5,928 )
6日目
5,389
( 5,928 )
6日目
5,389
( 5,928 )
6日目
5,389
( 5,928 )
6日目
5,529
( 6,082 )
6日目
5,529
( 6,082 )
6日目
5,529
( 6,082 )
6日目
5,529
( 6,082 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,739
( 6,313 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
5,949
( 6,544 )
6日目
6,159
( 6,775 )
6日目
6,159
( 6,775 )
6日目
6,159
( 6,775 )
6日目
6,159
( 6,775 )
6日目
6,126
( 6,739 )
6日目
6,126
( 6,739 )
6日目
6,126
( 6,739 )
6日目
6,126
( 6,739 )
6日目
6,812
( 7,493 )
6日目
6,812
( 7,493 )
6日目
6,812
( 7,493 )
6日目
6,719
( 7,391 )
6日目
6,719
( 7,391 )
6日目
6,719
( 7,391 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格3,919-2,306 -5,480 -5,012 -14,616 -8,687 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.252550408060
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング