17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が106型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

通常単価(税別)
18,78124,761
税込単価
20,65927,237
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が106型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2062H
  • チェーンピッチ:(P)38.10mm
  • ローラリンク内幅:(W)12.70mm
  • ローラ外径:(Dr)22.23mm
  • 歯幅:(T)11.7mm

規格表

SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
24
8
3.3
M8
1個
10
25
8
3.3
M8
1個
10
26
8
3.3
M8
1個
10
27
8
3.3
M8
1個
10
28
8
3.3
M8
1個
10
29
8
3.3
M8
1個
10
31
10
3.3
M8
1個
10
32
10
3.3
M8
1個
10
33
10
3.3
M8
1個
10
34
10
3.3
M8
1個
10
36
10
3.3
M8
1個
10
37
10
3.3
M8
1個
10
38
10
3.3
M8
1個
10
39
12
3.3
M8
1個
10
41
12
3.3
M8
1個
10
42
12
3.3
M8
1個
10
43
12
3.3
M8
1個
10
44
12
3.3
M8
1個
10
46
14
3.8
M10
1個
10
47
14
3.8
M10
1個
10
48
14
3.8
M10
1個
10
49
14
3.8
M10
1個
10
50
14
3.8
M10
1個
10
51
16
4.3
M12
1個
10
52
16
4.3
M12
1個
10
53
16
4.3
M12
1個
10
54
16
4.3
M12
1個
10
55
16
4.3
M12
1個
11
26
8
3.3
M8
1個
11
27
8
3.3
M8
1個
11
28
8
3.3
M8
1個
11
29
8
3.3
M8
1個
11
31
10
3.3
M8
1個
11
32
10
3.3
M8
1個
11
33
10
3.3
M8
1個
11
34
10
3.3
M8
1個
11
36
10
3.3
M8
1個
11
37
10
3.3
M8
1個
11
38
10
3.3
M8
1個
11
39
12
3.3
M8
1個
11
41
12
3.3
M8
1個
11
42
12
3.3
M8
1個
11
43
12
3.3
M8
1個
11
44
12
3.3
M8
1個
11
46
14
3.8
M10
1個
11
47
14
3.8
M10
1個
11
48
14
3.8
M10
1個
11
49
14
3.8
M10
1個
11
50
14
3.8
M10
1個
11
51
16
4.3
M12
1個
11
52
16
4.3
M12
1個
11
53
16
4.3
M12
1個
11
54
16
4.3
M12
1個
11
55
16
4.3
M12
1個
12
26
8
3.3
M8
1個
12
27
8
3.3
M8
1個
12
28
8
3.3
M8
1個
12
29
8
3.3
M8
1個
12
31
10
3.3
M8
1個
12
32
10
3.3
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
20,906
( 22,997 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
18,781
( 20,659 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目
23,556
( 25,912 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済
標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済
2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済
SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格18,781-2,197 -5,529 -15,447 -8,372 -13,551 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2062HC2062HC2062HC2052C2042C2062H
列数111111
種類軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ
材質ステンレススチールスチールステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング