17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が117型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済

通常単価(税別)
10,46212,498
税込単価
11,50813,748
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が117型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2050
  • チェーンピッチ:(P)31.75mm
  • ローラリンク内幅:(W)9.53mm
  • ローラ外径:(Dr)10.16mm
  • 歯幅:(T)8.7mm

規格表

SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
19
15
5
2.3
M6
1個
19
16
5
2.3
M6
1個
19
17
5
2.3
M6
1個
19
18
6
2.8
M6
1個
19
19
6
2.8
M6
1個
19
21
6
2.8
M6
1個
19
22
6
2.8
M6
1個
19
23
8
3.3
M8
1個
19
24
8
3.3
M8
1個
19
26
8
3.3
M8
1個
19
27
8
3.3
M8
1個
19
28
8
3.3
M8
1個
19
29
8
3.3
M8
1個
19
31
10
3.3
M8
1個
19
32
10
3.3
M8
1個
19
33
10
3.3
M8
1個
19
34
10
3.3
M8
1個
19
36
10
3.3
M8
1個
19
37
10
3.3
M8
1個
19
38
10
3.3
M8
1個
19
39
12
3.3
M8
1個
19
40
12
3.3
M8
1個
19
41
12
3.3
M8
1個
19
42
12
3.3
M8
1個
19
43
12
3.3
M8
1個
19
44
12
3.3
M8
1個
19
45
14
3.8
M10
1個
19
46
14
3.8
M10
1個
19
47
14
3.8
M10
1個
19
48
14
3.8
M10
1個
21
15
5
2.3
M6
1個
21
16
5
2.3
M6
1個
21
17
5
2.3
M6
1個
21
18
6
2.8
M6
1個
21
19
6
2.8
M6
1個
21
21
6
2.8
M6
1個
21
22
6
2.8
M6
1個
21
23
8
3.3
M8
1個
21
24
8
3.3
M8
1個
21
26
8
3.3
M8
1個
21
27
8
3.3
M8
1個
21
28
8
3.3
M8
1個
21
29
8
3.3
M8
1個
21
31
10
3.3
M8
1個
21
32
10
3.3
M8
1個
21
33
10
3.3
M8
1個
21
34
10
3.3
M8
1個
21
36
10
3.3
M8
1個
21
37
10
3.3
M8
1個
21
38
10
3.3
M8
1個
21
39
12
3.3
M8
1個
21
40
12
3.3
M8
1個
21
41
12
3.3
M8
1個
21
42
12
3.3
M8
1個
21
43
12
3.3
M8
1個
21
44
12
3.3
M8
1個
21
45
14
3.8
M10
1個
21
46
14
3.8
M10
1個
21
47
14
3.8
M10
1個
21
48
14
3.8
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
10,462
( 11,508 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,026
( 12,129 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目
11,322
( 12,454 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済
標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済
2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済
SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格10,462-980 -3,515 -8,119 -12,719 -6,738 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2050C2050C2050C2040C2060HC2050
列数111111
種類軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ
材質ステンレススチールスチールステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング