17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が280型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

通常単価(税別)
6,71910,308
税込単価
7,39111,339
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が280型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー) 外形図01

削出仕様

標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー) 外形図02

溶接仕様

製品仕様

  • チェーン:No.C2080H
  • チェーンピッチ:(P)50.80mm
  • ローラリンク内幅:(W)15.88mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 歯幅:(T)14.6mm

規格表

型番作用
歯数
実歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径  dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状材質重量
kg
下穴最小最大
2080B6 1/213118109.311617467040削出仕様機械構造用炭素鋼
歯先高周波焼入
1.62
7 1/215135124.9020216088402.34
8 1/217151140.6320216393402.48
9 1/219167156.4520216393403.24
10 1/221184172.3520216393403.68
11 1/223200188.2926277510745溶接仕様普通鋼4.88
12 1/225216204.27262775107455.43

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
13
17
5
2.3
M6
1個
13
18
6
2.8
M6
1個
13
19
6
2.8
M6
1個
13
20
6
2.8
M6
1個
13
21
6
2.8
M6
1個
13
22
6
2.8
M6
1個
13
23
8
3.3
M8
1個
13
24
8
3.3
M8
1個
13
26
8
3.3
M8
1個
13
27
8
3.3
M8
1個
13
28
8
3.3
M8
1個
13
29
8
3.3
M8
1個
13
30
8
3.3
M8
1個
13
31
10
3.3
M8
1個
13
32
10
3.3
M8
1個
13
33
10
3.3
M8
1個
13
34
10
3.3
M8
1個
13
35
10
3.3
M8
1個
13
36
10
3.3
M8
1個
13
37
10
3.3
M8
1個
13
38
10
3.3
M8
1個
13
39
12
3.3
M8
1個
13
40
12
3.3
M8
1個
13
41
12
3.3
M8
1個
13
42
12
3.3
M8
1個
13
43
12
3.3
M8
1個
13
44
12
3.3
M8
1個
13
45
14
3.8
M10
1個
13
46
14
3.8
M10
1個
15
21
6
2.8
M6
1個
15
22
6
2.8
M6
1個
15
23
8
3.3
M8
1個
15
24
8
3.3
M8
1個
15
25
8
3.3
M8
1個
15
26
8
3.3
M8
1個
15
27
8
3.3
M8
1個
15
28
8
3.3
M8
1個
15
29
8
3.3
M8
1個
15
30
8
3.3
M8
1個
15
31
10
3.3
M8
1個
15
32
10
3.3
M8
1個
15
33
10
3.3
M8
1個
15
34
10
3.3
M8
1個
15
35
10
3.3
M8
1個
15
36
10
3.3
M8
1個
15
37
10
3.3
M8
1個
15
38
10
3.3
M8
1個
15
39
12
3.3
M8
1個
15
40
12
3.3
M8
1個
15
41
12
3.3
M8
1個
15
42
12
3.3
M8
1個
15
43
12
3.3
M8
1個
15
44
12
3.3
M8
1個
15
45
14
3.8
M10
1個
15
46
14
3.8
M10
1個
15
47
14
3.8
M10
1個
15
48
14
3.8
M10
1個
15
49
14
3.8
M10
1個
15
50
14
3.8
M10
1個
15
51
16
4.3
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,435
( 8,179 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目
7,629
( 8,392 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格6,719-3,079 -11,983 -3,919 -5,529 -19,084 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2080HC2040C2100HC2052C2062HC2102H
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング