17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,474型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
16,818146,729
税込単価
18,500161,402
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が1,474型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図1

2列B形、削出仕様

標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図2

2列B形、溶接仕様

製品仕様

チェーンNo.120-2
チェーンピッチ(P)38.10mm
ローラリンク内幅(W)25.40mm
ローラ外径(Dr)22.23mm
歯幅(T)22.7mm
全歯幅(M)68.1mm

規格表

標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表1
標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表2

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
27
8
3.3
M8
1個
10
28
8
3.3
M8
1個
10
29
8
3.3
M8
1個
10
30
8
3.3
M8
1個
10
31
10
3.3
M8
1個
10
32
10
3.3
M8
1個
10
33
10
3.3
M8
1個
10
34
10
3.3
M8
1個
10
35
10
3.3
M8
1個
10
36
10
3.3
M8
1個
10
37
10
3.3
M8
1個
10
38
10
3.3
M8
1個
10
39
12
3.3
M8
1個
10
40
12
3.3
M8
1個
10
41
12
3.3
M8
1個
10
42
12
3.3
M8
1個
10
43
12
3.3
M8
1個
10
44
12
3.3
M8
1個
10
45
14
3.8
M10
1個
10
46
14
3.8
M10
1個
10
47
14
3.8
M10
1個
10
48
14
3.8
M10
1個
10
49
14
3.8
M10
1個
10
50
14
3.8
M10
1個
10
51
16
4.3
M12
1個
10
52
16
4.3
M12
1個
10
53
16
4.3
M12
1個
10
54
16
4.3
M12
1個
10
55
16
4.3
M12
1個
11
27
8
3.3
M8
1個
11
28
8
3.3
M8
1個
11
29
8
3.3
M8
1個
11
30
8
3.3
M8
1個
11
31
10
3.3
M8
1個
11
32
10
3.3
M8
1個
11
33
10
3.3
M8
1個
11
34
10
3.3
M8
1個
11
35
10
3.3
M8
1個
11
36
10
3.3
M8
1個
11
37
10
3.3
M8
1個
11
38
10
3.3
M8
1個
11
39
12
3.3
M8
1個
11
40
12
3.3
M8
1個
11
41
12
3.3
M8
1個
11
42
12
3.3
M8
1個
11
43
12
3.3
M8
1個
11
44
12
3.3
M8
1個
11
45
14
3.8
M10
1個
11
46
14
3.8
M10
1個
11
47
14
3.8
M10
1個
11
48
14
3.8
M10
1個
11
49
14
3.8
M10
1個
11
50
14
3.8
M10
1個
11
51
16
4.3
M12
1個
11
52
16
4.3
M12
1個
11
53
16
4.3
M12
1個
11
54
16
4.3
M12
1個
11
55
16
4.3
M12
1個
11
56
16
4.3
M12
1個
11
57
16
4.3
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
16,818
( 18,500 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目
19,220
( 21,142 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK50-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK80-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK60-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK35-2B形 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格16,818-4,094 -3,582 -8,399 -4,697 -3,827 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.1205040806035
列数222222
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング