17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,419型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • 止めネジ数量

    ~mm
  • 角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
3,58220,999
税込単価
3,94023,099
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が1,419型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • チェーン:No.40-2
  • チェーンピッチ(P):12.70mm
  • ローラリンク内幅(W):7.95mm
  • ローラ外径(Dr):7.92mm
  • 歯幅(T):7.0mm/(M):21.4mm
※KANAマシンキーを併せてご利用ください。

規格表

標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表1
標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表2
 

加工寸法
新JIS(B1301-1996)

適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 103×1.4M4
Φ 124×1.8M5
Φ 13~175×2.3M6
Φ 18~226×2.8
Φ 23~308×3.3M8
Φ 31~3810×3.3
Φ 39~4412×3.3
Φ 45~5014×3.8M10
Φ 51~5516×4.3M12
Φ 56~58
Φ 59~6018×4.4
Φ 61~65
適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 66~7020×4.9M16
Φ 71~75
Φ 76~8022×5.4
Φ 81~85
Φ 86~9525×5.4
Φ 96~11028×6.4
Φ 111~13032×7.4M20
Φ 131~15036×8.4

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

止めネジ数量

角度

(°)

最小発注数量
10
11
-
-
-
-
-
1個
10
12
4
1.8
M5
2
120
1個
10
13
5
2.3
M6
2
120
1個
10
14
5
2.3
M6
2
120
1個
10
15
5
2.3
M6
2
120
1個
10
16
5
2.3
M6
2
120
1個
11
11
-
-
-
-
-
1個
11
12
4
1.8
M5
2
120
1個
11
13
5
2.3
M6
2
120
1個
11
14
5
2.3
M6
2
120
1個
11
15
5
2.3
M6
2
120
1個
11
16
5
2.3
M6
2
120
1個
12
11
-
-
-
-
-
1個
12
12
4
1.8
M5
2
120
1個
12
13
5
2.3
M6
2
120
1個
12
14
5
2.3
M6
2
120
1個
12
15
5
2.3
M6
2
120
1個
12
16
5
2.3
M6
2
120
1個
12
17
5
2.3
M6
2
120
1個
12
18
6
2.8
M6
2
120
1個
12
19
6
2.8
M6
2
120
1個
12
20
6
2.8
M6
2
120
1個
13
14
5
2.3
M6
2
120
1個
13
15
5
2.3
M6
2
120
1個
13
16
5
2.3
M6
2
120
1個
13
17
5
2.3
M6
2
120
1個
13
18
6
2.8
M6
2
120
1個
13
19
6
2.8
M6
2
120
1個
13
20
6
2.8
M6
2
120
1個
13
21
6
2.8
M6
2
120
1個
13
22
6
2.8
M6
2
120
1個
14
14
5
2.3
M6
2
120
1個
14
15
5
2.3
M6
2
120
1個
14
16
5
2.3
M6
2
120
1個
14
17
5
2.3
M6
2
120
1個
14
18
6
2.8
M6
2
120
1個
14
19
6
2.8
M6
2
120
1個
14
20
6
2.8
M6
2
120
1個
14
21
6
2.8
M6
2
120
1個
14
22
6
2.8
M6
2
120
1個
14
23
8
3.3
M8
2
120
1個
14
24
8
3.3
M8
2
120
1個
14
25
8
3.3
M8
2
120
1個
15
14
5
2.3
M6
2
120
1個
15
15
5
2.3
M6
2
120
1個
15
16
5
2.3
M6
2
120
1個
15
17
5
2.3
M6
2
120
1個
15
18
6
2.8
M6
2
120
1個
15
19
6
2.8
M6
2
120
1個
15
20
6
2.8
M6
2
120
1個
15
21
6
2.8
M6
2
120
1個
15
22
6
2.8
M6
2
120
1個
15
23
8
3.3
M8
2
120
1個
15
24
8
3.3
M8
2
120
1個
15
25
8
3.3
M8
2
120
1個
15
26
8
3.3
M8
2
120
1個
15
27
8
3.3
M8
2
120
1個
15
28
8
3.3
M8
2
120
1個
16
14
5
2.3
M6
2
120
1個
16
15
5
2.3
M6
2
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,273
( 4,700 )
6日目
4,273
( 4,700 )
6日目
4,273
( 4,700 )
6日目
4,273
( 4,700 )
6日目
4,273
( 4,700 )
6日目
3,639
( 4,003 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,347
( 4,782 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,830
( 5,313 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
3,582
( 3,940 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,224
( 4,646 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,224
( 4,646 )
6日目
4,618
( 5,080 )
6日目
4,874
( 5,361 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,834
( 5,317 )
6日目
4,419
( 4,861 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,881
( 5,369 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,856
( 5,342 )
6日目
4,419
( 4,861 )
6日目
4,881
( 5,369 )
6日目
4,881
( 5,369 )
6日目
4,881
( 5,369 )
6日目
4,910
( 5,401 )
6日目
4,910
( 5,401 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品
5
満足度:5.0
選択肢が豊富、CADデータもあり効率よく設計が進められる。 品質も問題ない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット NK40-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK50-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK60-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK80-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格3,582-4,094 -4,697 -8,399 -16,818 -2,387 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.4050608012040
列数222221
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング