17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,912型番あります。
  • スプロケット形状

  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
7,987162,666
税込単価
8,786178,933
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が1,912型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図1

B形 削出仕様

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図2

B形 溶接仕様

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図3

C形 溶接仕様

製品仕様

  • チェーン:No.120
  • チェーンピッチ(P):38.10mm
  • ローラリンク内幅(W):25.40mm
  • ローラ外径(Dr):22.23mm
  • 歯幅(T):23.5mm

規格表

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表

型番リスト

表示件数

スプロケット形状

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
B形
10
24
8
3.3
M8
1個
B形
10
25
8
3.3
M8
1個
B形
10
26
8
3.3
M8
1個
B形
10
27
8
3.3
M8
1個
B形
10
28
8
3.3
M8
1個
B形
10
29
8
3.3
M8
1個
B形
10
30
8
3.3
M8
1個
B形
10
31
10
3.3
M8
1個
B形
10
32
10
3.3
M8
1個
B形
10
33
10
3.3
M8
1個
B形
10
34
10
3.3
M8
1個
B形
10
35
10
3.3
M8
1個
B形
10
36
10
3.3
M8
1個
B形
10
37
10
3.3
M8
1個
B形
10
38
10
3.3
M8
1個
B形
10
39
12
3.3
M8
1個
B形
10
40
12
3.3
M8
1個
B形
10
41
12
3.3
M8
1個
B形
10
42
12
3.3
M8
1個
B形
10
43
12
3.3
M8
1個
B形
10
44
12
3.3
M8
1個
B形
10
45
14
3.8
M10
1個
B形
10
46
14
3.8
M10
1個
B形
10
47
14
3.8
M10
1個
B形
10
48
14
3.8
M10
1個
B形
10
49
14
3.8
M10
1個
B形
10
50
14
3.8
M10
1個
B形
10
51
16
4.3
M12
1個
B形
11
26
8
3.3
M8
1個
B形
11
27
8
3.3
M8
1個
B形
11
28
8
3.3
M8
1個
B形
11
29
8
3.3
M8
1個
B形
11
30
8
3.3
M8
1個
B形
11
31
10
3.3
M8
1個
B形
11
32
10
3.3
M8
1個
B形
11
33
10
3.3
M8
1個
B形
11
34
10
3.3
M8
1個
B形
11
35
10
3.3
M8
1個
B形
11
36
10
3.3
M8
1個
B形
11
37
10
3.3
M8
1個
B形
11
38
10
3.3
M8
1個
B形
11
39
12
3.3
M8
1個
B形
11
40
12
3.3
M8
1個
B形
11
41
12
3.3
M8
1個
B形
11
42
12
3.3
M8
1個
B形
11
43
12
3.3
M8
1個
B形
11
44
12
3.3
M8
1個
B形
11
45
14
3.8
M10
1個
B形
11
46
14
3.8
M10
1個
B形
11
47
14
3.8
M10
1個
B形
11
48
14
3.8
M10
1個
B形
11
49
14
3.8
M10
1個
B形
11
50
14
3.8
M10
1個
B形
11
51
16
4.3
M12
1個
B形
11
52
16
4.3
M12
1個
B形
11
53
16
4.3
M12
1個
B形
11
54
16
4.3
M12
1個
B形
11
55
16
4.3
M12
1個
B形
11
56
16
4.3
M12
1個
B形
11
57
16
4.3
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目
8,749
( 9,624 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット 120B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 100B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 160B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 140B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格7,987-5,809 -15,709 -11,322 -16,818 -2,582 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目〜
チエーンNo.12010016014012050
列数111121
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプ標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング