17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,822型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
2,72947,206
税込単価
3,00251,927
通常出荷日:6日目

【特長】・セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が1,822型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準スプロケット 80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図

製品仕様

・チェーン:No.60
・チェーンピッチ:(P)19.05mm
・ローラリンク内幅:(W)12.70mm
・ローラ外径:(Dr)11.91mm
・歯幅:(T)11.7mm

規格表

歯数SGD
88.026
932
108.037
1145

製品仕様

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状材質重量
kg
下穴最小最大
NK
60B
85849.78121320★3432削出仕様歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
0.30
96455.70121325★43320.40
107061.65141530★49320.49
117667.62141532★51320.60
128373.6014153251320.69
138979.6014153557320.81
149585.6116174062320.96
1510191.6216174568321.10
1610797.6516174873321.30
17113103.6716174873321.40
18119109.7116175583402.00
19126115.7416175583402.10
20132121.7816175583402.20
21138127.8216175583402.30
22144133.8616175583402.50
23150139.9016175583402.50
24156145.9518195583402.60
25162151.9918195583402.70
26168158.0418195583402.90
27174164.0918195583403.00
28180170.1418195583403.10
29187176.2018195583403.30
30193182.2518195583403.40
31199188.3020215583403.64
32205194.3520215583403.80
33211200.4120215583404.00
34217206.4620215583404.15
35223212.5220215583404.33
36229218.5720215583404.52
37235224.6320215583404.70
38241230.6920215583404.90
39247236.7420215583405.10
40253242.8020215583405.30

製品仕様

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状材質重量
kg
下穴最小最大
NK
60B
41260248.862021639345削出仕様歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
6.00
42266254.9220216393456.40
43272260.9820216393456.60
44278267.0320216393456.88
45284273.0920216393457.10
46290279.1520216393457.28
47296285.2120216393457.53
48302291.2720216393457.85
49308297.3320216393458.04
50314303.3920216393458.40
51320309.4520216393458.57
52326315.5120216393458.84
54338327.6320216393459.50
55345333.692021639345溶接仕様普通鋼9.69
56351339.7520216393459.99
58363351.87202163934510.59
60375363.99202163934511.30
64399388.24262763934512.50
65405394.302627751074513.50
70436424.612627751074515.30
75466454.922627751074517.20
80496485.232627801175020.00
85527515.542627801175022.30
90557545.852627801175024.60

注:BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
8
13
5
2.3
M6
1個
8
14
5
2.3
M6
1個
8
15
5
2.3
M6
1個
8
16
5
2.3
M6
1個
8
17
5
2.3
M6
1個
8
18
6
2.8
M6
1個
8
19
6
2.8
M6
1個
8
20
6
2.8
M6
1個
9
13
5
2.3
M6
1個
9
14
5
2.3
M6
1個
9
15
5
2.3
M6
1個
9
16
5
2.3
M6
1個
9
17
5
2.3
M6
1個
9
18
6
2.8
M6
1個
9
21
6
2.8
M6
1個
9
23
8
3.3
M8
1個
9
25
8
3.3
M8
1個
10
15
5
2.3
M6
1個
10
16
5
2.3
M6
1個
10
17
5
2.3
M6
1個
10
18
6
2.8
M6
1個
10
21
6
2.8
M6
1個
10
23
8
3.3
M8
1個
10
26
8
3.3
M8
1個
10
27
8
3.3
M8
1個
10
29
8
3.3
M8
1個
11
15
5
2.3
M6
1個
11
16
5
2.3
M6
1個
11
17
5
2.3
M6
1個
11
18
6
2.8
M6
1個
11
21
6
2.8
M6
1個
11
23
8
3.3
M8
1個
11
26
8
3.3
M8
1個
11
27
8
3.3
M8
1個
11
29
8
3.3
M8
1個
11
31
10
3.3
M8
1個
12
15
5
2.3
M6
1個
12
16
5
2.3
M6
1個
12
17
5
2.3
M6
1個
12
21
6
2.8
M6
1個
12
23
8
3.3
M8
1個
12
26
8
3.3
M8
1個
12
27
8
3.3
M8
1個
12
29
8
3.3
M8
1個
12
31
10
3.3
M8
1個
13
15
5
2.3
M6
1個
13
16
5
2.3
M6
1個
13
17
5
2.3
M6
1個
13
18
6
2.8
M6
1個
13
21
6
2.8
M6
1個
13
23
8
3.3
M8
1個
13
26
8
3.3
M8
1個
13
27
8
3.3
M8
1個
13
29
8
3.3
M8
1個
13
31
10
3.3
M8
1個
13
33
10
3.3
M8
1個
13
34
10
3.3
M8
1個
14
18
6
2.8
M6
1個
14
21
6
2.8
M6
1個
14
23
8
3.3
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945
( 3,240 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
3,163
( 3,479 )
6日目
3,014
( 3,315 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,595
( 3,955 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,172
( 3,489 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,596
( 3,956 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,848
( 3,133 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,844
( 3,128 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,799
( 3,079 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,911
( 3,202 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,911
( 3,202 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,901
( 3,191 )
6日目
2,912
( 3,203 )
6日目
3,087
( 3,396 )
6日目
3,087
( 3,396 )
6日目
3,087
( 3,396 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配、且つ迅速にお届けするシステムです

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • エンプラブロックチェーン 画像

    ミスミ

    エンプラブロックチェーン

    指定寸で注文できる樹脂チェーンです。チェーン油の付着やワークの傷を防ぐことが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ロボット機械の一部として
4
満足度:4.0
機械のあまり動かない部分に取り付けて使用しています。重荷重用チェーンと一緒に購入し、オーバーホールする際や同じような新規...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,729-8,687 -2,582 -2,387 -3,149 -2,309 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.606050408035
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング