17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,326型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • 止めネジ数量

    ~mm
  • 角度(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
2,38722,452
税込単価
2,62624,697
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が1,326型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

製品仕様

・チェーン:No.40
・チェーンピッチ:(P)12.70mm
・ローラリンク内幅:(W)7.95mm
・ローラ外径:(Dr)7.92mm
・歯幅:(T)7.2mm

規格表

歯数SGD
85.218
923
105.227
1131
125.235
 

加工寸法
新JIS(B1301-1996)

適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 103×1.4M4
Φ 124×1.8M5
Φ 13~175×2.3M6
Φ 18~226×2.8
Φ 23~308×3.3M8
Φ 31~3810×3.3
Φ 39~4412×3.3
Φ 45~5014×3.8M10
Φ 51~5516×4.3M12
Φ 56~58
Φ 59~6018×4.4
Φ 61~65
適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 66~7020×4.9M16
Φ 71~75
Φ 76~8022×5.4
Φ 81~85
Φ 86~9525×5.4
Φ 96~11028×6.4
Φ 111~13032×7.4M20
Φ 131~15036×8.4

製品仕様

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状材質重量
kg
下穴最小最大
NK
40B
83933.1991014★2422削出仕様歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
0.10
94337.1391016★28220.11
104741.1091018★32220.14
115145.08101120★36220.19
125549.07101122★40220.22
135953.0712132037220.23
146357.0712132542220.28
156761.0812132846220.34
167165.1013143250220.40
177669.1213143254220.46
188073.1413143557220.51
198477.1614154062220.59
208881.1814154567250.76
219285.2114154871250.85
229689.2414155175250.95
2310093.2714155177251.00
2410497.3014154263250.84
25108101.3314154263250.88
26112105.3614154263250.92
27116109.4014154263250.96
28120113.4314154263251.00
29124117.4614154263251.00
30128121.5014154263251.10
31133125.5314154568281.20
32137129.5714154568281.30
33141133.6114154568281.30
34145137.6414154568281.30
35149141.6814154568281.40
36153145.7216174568281.50
37157149.7516174568281.55
38161153.7916174568281.60
39165157.8316174568281.65
40169161.8716174568281.70
41173165.9116174873322.00
42177169.9516174873322.05
43181173.9816174873322.10
44185178.0216174873322.17
45189182.0616174873322.25
46193186.1016174873322.30
47197190.1416174873322.37
48201194.1816174873322.45
49205198.2216174873322.51
50209202.2616174873322.60

製品仕様

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状材質重量
kg
下穴最小最大
NK
40B
51214206.301617487332削出仕様歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
2.65
52218210.3416174873322.72
53222214.3816174873322.80
54226218.4216174873322.90
55230222.4616174873322.96
56234226.5016174873323.04
60250242.6616174873323.40
64266258.831617487332削出仕様機械構造用炭素鋼3.73
65270262.8716175583324.10
68282274.9916175583324.35
70290283.0716175583324.57
72299291.1620215583324.80
75311303.2820215583325.10
80331323.492021608835溶接仕様普通鋼5.90
85351343.6920216088356.50
90371363.9020216088357.15

注:BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。
 

加工寸法
新JIS(B1301-1996)

適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 124×1.8M5
Φ 13~175×2.3M6
Φ 18~226×2.8
Φ 23~308×3.3M8
Φ 31~3810×3.3
Φ 39~4412×3.3
Φ 45~5014×3.8M10
Φ 51~5516×4.3M12
Φ 56~58
Φ 59~6018×4.4
Φ 61~65
適応軸穴
D
(H7)
キー溝
b×t2
(Js9)
セット
スクリュー
M
Φ 66~7020×4.9M16
Φ 71~75
Φ 76~8022×5.4
Φ 81~85
Φ 86~9525×5.4
Φ 96~11028×6.4
Φ 111~13032×7.4M20
Φ 131~15036×8.4

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

止めネジ数量

角度

(°)

最小発注数量
8
10
3
1.4
M4
2
120
1個
8
11
-
-
-
-
-
1個
8
12
4
1.8
M5
2
120
1個
8
13
5
2.3
M6
2
120
1個
8
14
5
2.3
M6
2
120
1個
9
11
-
-
-
-
-
1個
9
13
5
2.3
M6
2
120
1個
9
16
5
2.3
M6
2
120
1個
10
11
-
-
-
-
-
1個
10
13
5
2.3
M6
2
120
1個
11
11
-
-
-
-
-
1個
11
13
5
2.3
M6
2
120
1個
12
11
-
-
-
-
-
1個
12
13
5
2.3
M6
2
120
1個
12
21
6
2.8
M6
2
120
1個
13
13
5
2.3
M6
2
120
1個
14
13
5
2.3
M6
2
120
1個
14
21
6
2.8
M6
2
120
1個
14
23
8
3.3
M8
2
120
1個
15
13
5
2.3
M6
2
120
1個
15
21
6
2.8
M6
2
120
1個
15
23
8
3.3
M8
2
120
1個
15
26
8
3.3
M8
2
120
1個
15
27
8
3.3
M8
2
120
1個
16
21
6
2.8
M6
2
120
1個
16
23
8
3.3
M8
2
120
1個
16
26
8
3.3
M8
2
120
1個
16
27
8
3.3
M8
2
120
1個
16
29
8
3.3
M8
2
120
1個
17
21
6
2.8
M6
2
120
1個
17
23
8
3.3
M8
2
120
1個
17
26
8
3.3
M8
2
120
1個
17
27
8
3.3
M8
2
120
1個
17
29
8
3.3
M8
2
120
1個
17
31
10
3.3
M8
2
120
1個
18
21
6
2.8
M6
2
120
1個
18
23
8
3.3
M8
2
120
1個
18
26
8
3.3
M8
2
120
1個
18
27
8
3.3
M8
2
120
1個
18
29
8
3.3
M8
2
120
1個
18
31
10
3.3
M8
2
120
1個
18
33
10
3.3
M8
2
120
1個
18
34
10
3.3
M8
2
120
1個
19
21
6
2.8
M6
2
120
1個
19
23
8
3.3
M8
2
120
1個
19
26
8
3.3
M8
2
120
1個
19
27
8
3.3
M8
2
120
1個
19
29
8
3.3
M8
2
120
1個
19
31
10
3.3
M8
2
120
1個
19
33
10
3.3
M8
2
120
1個
19
34
10
3.3
M8
2
120
1個
19
36
10
3.3
M8
2
120
1個
19
37
10
3.3
M8
2
120
1個
19
39
12
3.3
M8
2
120
1個
20
21
6
2.8
M6
2
120
1個
20
23
8
3.3
M8
2
120
1個
20
26
8
3.3
M8
2
120
1個
20
27
8
3.3
M8
2
120
1個
20
29
8
3.3
M8
2
120
1個
20
31
10
3.3
M8
2
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,084
( 3,392 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,215
( 3,537 )
6日目
2,938
( 3,232 )
6日目
3,428
( 3,771 )
6日目
3,461
( 3,807 )
6日目
3,164
( 3,480 )
6日目
3,461
( 3,807 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,387
( 2,626 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,458
( 2,704 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,659
( 2,925 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目
2,729
( 3,002 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試験機の仕様変更に使用
5
満足度:5.0
社内製作信頼性試験機の可動速度の変更に使用。 キー溝加工も施されているので、購入してすぐに使用でき非常に助かりました。
0人が参考にしています。
繰り返し試験機の駆動系
5
満足度:5.0
速度変更が必要になり、急遽注文することになった。 短納期で手元に届き、非常に助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,387-5,012 -2,582 -2,729 -3,149 -2,309 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目6日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.404050608035
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング