17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

調質機器 チューブドライヤ FDHリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

調質機器 チューブドライヤ FDHリーズ

販売終了

型番

FDH-015-J6

2022年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

配管内の水蒸気を除湿する、中空糸膜方式のエアドライヤ。
【特長】
・中空糸膜を使用した、地球環境にやさしいエアドライヤ
・電源は一切不要
・小型、軽量、大流量
・処理流量はFDH-015は15L/min(ANR)、FDH-030は30L/min(ANR)
・除去した水分は、水蒸気として排出するため、ドレン抜きがない
・除湿状態がリアルタイムで確認できる露点インジケータ付
・標準で禁油仕様
・シール材にフッ素ゴムを採用
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

指定中の仕様・寸法情報

種類
ドライヤ
方式
中空糸膜式
出口流量【区分】(l/min)
~50
出口流量(l/min)
15
出口空気大気圧露点(℃)
-20
供給側 接続種類
ワンタッチ配管
入口空気温度(℃)
50
入口空気圧力(MPa)
0.7
供給側 接続チューブ径
φ6
制御側 接続チューブ径
φ6
形状
標準
用途
インライン

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト