17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ

通常単価(税別)
5,22110,757
税込単価
5,74311,833
通常出荷日:在庫品1日目~43日目一部当日出荷可能

NO加圧形の直動式3ポート電磁弁単体。【特長】・接続口径:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、1/4N...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

直動式 3ポート電磁弁

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

内部構造および部品リスト

品番部品名称材質
1ソケットC3604(SUS303)黄銅(ステンレス)
2コイル--
3コアー組立SUS405相当・316L・403※1ステンレス
4シェーディングコイルCu(ボディステンレスのときAg)銅(ボディステンレスのとき銀)
5プランジャSUS405相当ステンレス
6NO弁シールFKM(FKM・EPDM)NBR:ニトリルゴム
(FKM:フッ素ゴム)
(EPDM:エチレンプロピレンゴム)
7NC弁シールNBR(FKM・EPDM)
8OリングNBR(FKM・EPDM)
(サイズ:AS568-019)
9プランジャばねSUS304ステンレス
10ボディC3771(SUS303)黄銅(ステンレス)

※1:ボディ・シール材質組合せ記号が、無記号とH以外の場合:SUS405相当・316L・430

※2:( )内はオプション

外形図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG34シリーズの外形寸法図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG34シリーズの外形寸法図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG34シリーズの外形寸法図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG34シリーズのオプション外形寸法図

取付板形番適用機種
AG3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
(取付板No.1)
AG34全シリーズ

材質:鋼・亜鉛めっき処理

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG44シリーズの外形寸法図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG44シリーズの外形寸法図

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG44シリーズの外形寸法図

注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じです。

形番ABCDE
AG44-02-1~43628116899.5
AG44-03-1~440281271106
マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ:関連画像

AG44シリーズのオプション外形寸法図

取付板形番適用機種
AG4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
(取付板No.1)
AG44-02・03-1~4シリーズ
ステンレスボディ
AG44-02-1~4-D・E・L・M・R
AG4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT
(取付板No.2)
ステンレスボディ
AG44-03-1~4-D・E・L・M・R

材質:鋼・亜鉛めっき処理

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

ボディ材質

オリフィス径

(φ)

オリフィス径(トップ)(φ)

シール材質

コイル記号

取付板

電圧

最高作動圧力差(空気、AC/DC)

(MPa)

最小発注数量
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
1.0
1個
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
1.0
1個
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
0.7
1個
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
0.7
1個
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
0.7
1個
Rc
1/8
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
0.7
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
1.0
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
1.0
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
1.0
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
1.5
1.5
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
1.0
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
0.7
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
0.7
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
0.7
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
0.7
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
2
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
1.2
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
0.4
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
0.4
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
0.4
1個
Rc
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
0.4
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC100V
1.2
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
1.2
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
1.2
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
2.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
1.2
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションあり)
あり
AC200V
0.4
1個
Rc
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
3
3.0
ニトリルゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC200V
0.4
1個
NPT
1/4
[ステンレス] ステンレス
3
3.0
フッ素ゴム
無記号(オプションなし)
なし
AC100V
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,287
( 5,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,221
( 5,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,221
( 5,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,746
( 6,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,221
( 5,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,486
( 6,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,221
( 5,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,750
( 8,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,749
( 8,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,937
( 8,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,757
( 11,833 )
43日目

詳細情報

基本情報

NO加圧形の直動式3ポート電磁弁単体。
【特長】
・接続口径:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、1/4NPT
【用途】
・流体の制御に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレックスバルブ AG34/44シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
自社設備に装着して使っています。毎日稼働させている設備ではありませんが、今のところ何も問題なく使えています。
0人が参考にしています。
制御用の電磁弁として
5
満足度:5.0
当社製品の中で、エアー駆動系であるエアーシリンダ等の制御用の電磁弁としてよく使っています。この電磁弁CKD製は前々から使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q仕様欄に書いてある以外の流体を使用したいのですが可能ですか。
A
保障としてはございませんが、流体チェックリストをご用意しております。メーカーホームページ内にある「一般流体用」カタログ内「インフォメーション 巻頭」に記載されている「制御流体チェックリスト」より、一般的な耐食性のご確認をいただけます。
Q流体温度、周囲温度が低くても使用できますか。
A
流体温度-10℃~、周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いいたします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ
マルチレックスバルブ
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
【在庫品】マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
メーカーCKDミスミCKDCKDCKDCKD
通常価格5,221-2,900 -4,332 -5,394 -7,199 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 油(50mm2/S以下)空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 油空気 / 真空 / ガス
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類3ポートノーマルオープン2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル3ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ
使用環境標準標準標準標準標準-
駆動の種類直動式直動式直動式直動式パイロット式パイロットキック式
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング