17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

通常単価(税別)
7,19914,558
税込単価
7,91916,014
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

パイロット式2ポートの電磁弁。【特長】・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。・高信頼、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

パイロット式2ポート電磁弁 (マルチレックスバルブ) AD11シリーズの仕様

製品仕様

項目標準仕様
使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)
作動圧力差範囲 MPa0.02~1.0(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください)
最高使用圧力 MPa2
耐圧(水圧にて)MPa8
流体温度(注1)℃-10~60
周囲温度℃-20~60
耐熱クラスB
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(注2)cm3/min(ANR)0.2以下(空気にて)
取付姿勢自在(ただし作動圧力差範囲内)
ボディ・シール材質青銅・ニトリルゴム

注1:凍結のないこと。
注2:AD11(NC(通電時開)形)は空圧0.02~1.0MPa、AD12(NO(通電時閉)形)は空圧0.02~0.5MPaにおける値です。

製品仕様

項目接続口径オリ
フィス径
(mm)
最低作動圧力差(MPa)最高作動圧力差(MPa)定格
電圧
皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・灯油油(50mm2/s)保持時起動時AC
50/60Hz
DC
機種
形番
ACDCACDCACDC50Hz60Hz50Hz60Hz
●NC(通電時間)形
AD11-8ARc1/4100.02※51.00.71.00.70.70.7AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz
AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
DC 12V
DC 24V
DC 48V
DC 100V
181529246.7/5.7120.4
AD11-10ARc3/8101.00.71.00.70.70.70.4
AD11-15ARc1/2150.021.00.60.70.60.60.6181529246.7/5.711
(10.4)
1.2
AD11-20ARc3/4201.00.60.70.60.60.61.2
AD11-25ARc1251.00.60.70.60.60.61.9
  1. ※1:上記の形番は基本の接続口径(Rc)までを表示します。
  2. ※2:AD11タイプのダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用してください。
  3. ※3:電圧の変動は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
  4. ※4:消費電力のDC欄の( )内はDIN端子箱付の場合です。
  5. ※5:接続口径8(1/4)、10(3/8)の最低作動圧力差はシール材フッ素ゴムの場合は0.05MPaとなります。

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

・ 図は閉動作時

品番部品名称材質
1コアー組立SUS405相当・SUS316L・SUS403 ※1ステンレス
2シェーディングコイル ※2Cu(ボディステンレス時Ag)銅(ボディステンレス時銀)
3コイル--
4プランジャSUS405相当ステンレス
5プランジャばねSUS304ステンレス
6弁ばねSUS304ステンレス
7スタフィング ※3CAC407(SCS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
8シールNBR(FKM)ニトリルゴム(フッ素ゴムまたは四フッ化エチレン樹脂)
9ダイアフラム組立SUS303・SUS304・NBR(SUS303・SUS304・FKM)ステンレス・ニトリルゴム(ステンレス・フッ素ゴム)
10ボディCAC407(SCS13) ※4青銅鋳物(ステンレス鋳物)
11OリングNBR(FKM)ニトリルゴム(フッ素ゴムまたは四フッ化エチレン樹脂)
12オリフィス板 ※3SUS304ステンレス

( )内はオプション

  1. ※1:ボディ・シール材質組合せがOとH以外の場合:SUS405相当・SUS316L・SUS430
  2. ※2:DCコイルまたはダイオード内蔵コイルの場合:シェーディングコイルは使用されません。
  3. ※3:接続口径8(1/4)、10(3/8)の場合、スタフィング、オリフィス板は使用されません。
  4. ※4:接続口径8(1/4)、10(3/8)の場合、標準ボディ材質はC3771(黄銅)になります。

外形図

オープンフレーム形リード線タイプ

AD11-8A・10A-※3A/4A/5A

AD11-8A・10A-※3A/4A/5A

※1:接続口径がGおよびNPTネジの場合も外形寸法は同じです。

AD11-15A・20A・25A-※3A/4A/5A

AD11-15A・20A・25A-※3A/4A/5A

※1:接続口径がGおよびNPTネジの場合も外形寸法は同じです。

形番G
AD11-8A-※□ARc1/4
AD11-10A-※□ARc3/8
形番ABCDEFG
AD11-15A-※□A90295714.573.5117Rc1/2
AD11-20A-※□A100356517.579.5126Rc3/4
AD11-25A-※□A11044762285136Rc1

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

ボディ材質

オリフィス径

(φ)

ボディ材質

コイル記号

電圧

トラスココード

最小発注数量
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
2C
AC100V
-
1個
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
2C
AC200V
-
1個
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
3A
AC100V
209-1097
1個
1/4
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
3A
AC200V
209-1101
1個
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
2C
AC100V
-
1個
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
2C
AC200V
-
1個
3/8
[黄銅・青銅] 黄銅
10
黄銅
3A
AC200V
209-1127
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
15
青銅
2G
AC200V
-
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
15
青銅
3A
AC100V
110-2711
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
15
青銅
3A
AC200V
110-2729
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
20
青銅
2G
AC100V
-
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
20
青銅
3A
AC100V
110-2737
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
20
青銅
3A
AC200V
110-2745
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
25
青銅
2G
AC100V
-
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
25
青銅
2G
AC200V
-
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
25
青銅
3A
AC100V
110-2753
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
25
青銅
3A
AC200V
110-2761
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
25
青銅
3A
DC24V
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,290
( 8,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,199
( 7,919 )
5日目
7,717
( 8,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,717
( 8,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,324
( 8,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,864
( 9,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,851
( 8,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,941
( 13,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,388
( 11,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,388
( 11,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,529
( 12,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,734
( 12,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,734
( 12,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,558
( 16,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,866
( 15,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,749
( 15,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,403
( 15,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,139
( 15,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイロット式2ポートの電磁弁。
【特長】
・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
・高信頼、高品質で、オプション・バリエーションも豊富なため、様々な設備・装置類の性能を確実に高める。
・ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できる。
・NC(通電時開)形。
・接続口径:Rc1/4~Rc1。
・ダイアフラム駆動式。
【用途】
・多種流体の制御に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管設備用
5
満足度:5.0
屋外に設置されている流体の管理を行う配管用として使用しています。今のところ漏れなどもないので問題なく使えていると思います...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーポンプの制御
4
満足度:4.0
エアー機器の調達が困難で商社とやり取りして在庫、納期等に時間がかかりミスミサイトなら自分で在庫状況確認できるので選定作業...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q作動圧力を確認したいです。
A
機種別仕様をご確認下さい。口径やオリフィス等により最高作動圧力差が異なりますので、共通仕様のみではなく、機種別仕様をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
マルチレックスバルブ
パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ
メーカーCKDCKDCKDミスミCKDCKD
通常価格7,199--29,930 -2,900 -17,592 -22,369 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜3日目〜
使用流体空気 / 水 / 油空気 / 真空 / ガス空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 油(50mm2/S以下)水 / 油 / 蒸気空気 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式エアオペレート式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル
接続種類RcRcRcRcRcRc
使用環境標準-標準 / 防爆標準標準標準

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング