メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2

型番:

C-1142-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1142-2の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
調整機能
あり
引張荷重(N)
588
本体全長(mm)
56
本体幅(mm)
36
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1142-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2の型番C-1142-2のページです。 型番C-1142-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2
六角レンチ締付けファスナー C-174-B
鍵穴付パチン錠 C-141
鍵穴付USパチン錠2型 C-156
ステンレス小型パチン錠 C-1129
大型パチン錠 C-172
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,3611,9746537424201,071
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチール樹脂・その他スチールステンレススチール
調整機能ありあり----
引張荷重(N)58858814724519588
本体全長(mm)566252.566.533123

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト