メカニカル部品技術窓口
圧力調整が容易なダイヤル付。大流量の制御も簡単。【特長】・圧力設定用パイロットボート付・遠隔操作が可能
詳細を確認
| 項目 | 2302-2C・3C・4C・6C | 2303-6C・8C・10C | 2304-12C・16C |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 最高使用圧力 MPa | 2.06 | ||
| 耐圧力 MPa | 3.09 | ||
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 | ||
| 設定圧力 MPa | 0.05~1.08 | ||
| リリーフ | リリーフ機構付 | ||
| 接続口径 Rc | 1/4・3/8・1/2・3/4 | 3/4・1・1 1/4 | 1 1/2・2 |
| 質量 kg | 1 | 1.8 | 4 |
| コンスタントブリード量 L/min ANR | 3以下(空気消費量) | ||
注1:1次側圧力は設定圧力よりも0.1MPa以上高くしてください。
注2:ダイアルの目盛は目安です。正確な2次圧力は圧力計で確認してください。

| No. | 部品名 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2302 | 2303 | 2304 | ||
| 1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト | ||
| 2 | アジャスティングノブ | ポリカーボネート樹脂 | ||
| 3 | Oリング | フッ素ゴム | ||
| 4 | Oリング | フッ素ゴム | ||
| 5 | ボンネット組付 | 亜鉛合金ダイカスト・黄銅・他 | ||
| 6 | Oリング | ニトリルゴム | ||
| 7 | Oリング | ニトリルゴム | ||
| 8 | Oリング | フッ素ゴム | ||
| 9 | ボトムピストン | ポリアセタール樹脂 | アルミニウム | |
| 10 | Oリング | フッ素ゴム | ||
| 11 | メインバルブ組付 | 黄銅・ポリアセタール樹脂・水素化ニトリルゴム | 黄銅・水素化ニトリルゴム | |
| 12 | Oリング | ニトリルゴム | ||
| 13 | ボトムプラグ | ポリアセタール樹脂 | 亜鉛合金ダイカスト | |

注1:ダイアルの目盛間隔は製品ごとで異なる場合があります。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,501円 ( 11,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,822円 ( 13,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,195円 ( 11,215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,932円 ( 13,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,822円 ( 13,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,061円 ( 24,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,698円 ( 23,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,057円 ( 23,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,698円 ( 23,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,999円 ( 34,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,460円 ( 32,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,756円 ( 40,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,678円 ( 41,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,034円 ( 49,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,401円 ( 47,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧力調整が容易なダイヤル付。大流量の制御も簡単。
【特長】
・圧力設定用パイロットボート付・遠隔操作が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~