メカニカル部品技術窓口
低圧形も揃えた、スタンダードタイプのレギュレータ。【特長】・アジャスティングスクリュー:2次側圧力を調...
詳細を確認

| 項目 | B2019-1C・2C |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 2.06 |
| 耐圧力 MPa | 3.09 |
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 |
| 設定圧力 MPa | 0.04~0.83 |
| リリーフ | リリーフ機構付 |
| 接続口径 Rc | 1/8・1/4 |
| 質量 kg | 0.2 |
| 項目 | 2215-8C・10C |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 2.06 |
| 耐圧力 MPa | 3.09 |
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 |
| 設定圧力 MPa | 0.07~0.83 |
| リリーフ | リリーフ機構付 |
| 接続口径 Rc | 3/4・1・1 1/4 |
| 質量 kg | 2.5 |


| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト |
| 2 | カバー | 亜鉛合金ダイカスト |
| 3 | ダイヤフラム組付 | ニトリルゴム・亜鉛合金ダイカスト・鋼 |
| 4 | バルブ組付 | 黄銅・水素化ニトリルゴ |
| 5 | Oリング | ニトリルゴム |
| 6 | ボトムスプリング | ステンレス鋼 |
| 7 | Oリング | ニトリルゴム |
| 8 | ボトムプラグ | 亜鉛合金ダイカスト |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 2215 | ||
| 1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト |
| 2 | カバー | 亜鉛合金ダイカスト |
| 3 | ピストン組立 | 亜鉛合金ダイカスト・ニトリルゴム |
| 4 | バルブ組付 | 黄銅・水素化ニトリルゴム |
| 5 | Oリング | フッ素ゴム |
| 6 | ボトムスプリング | ステンレス鋼 |
| 7 | Oリング | ニトリルゴム |
| 8 | ボトムプラグ | 亜鉛合金ダイカスト |
2215





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,994円 ( 12,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,458円 ( 14,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,079円 ( 14,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,364円 ( 16,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,449円 ( 4,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,974円 ( 3,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,449円 ( 4,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,087円 ( 3,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,599円 ( 5,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,166円 ( 3,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,599円 ( 5,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,893円 ( 5,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,166円 ( 3,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,599円 ( 5,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,843円 ( 4,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,599円 ( 5,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低圧形も揃えた、スタンダードタイプのレギュレータ。
【特長】
・アジャスティングスクリュー:2次側圧力を調整するアジャスティングスクリュウは、時計方向にまわすと圧力が高くなります
・リリーフ弁:2次側圧力が設定圧力より高くなったとき、バルブステムとダイヤフラム部が離れ、リリーフ弁より圧縮空気を大気へ逃がし、2次側設定圧力が異常に高くなるのを防止します
・ダイヤフラム:調圧スプリングの力とダイヤフラム下部にかかる力(2次側圧力)のバランスを保持し、バルブシステムを開閉することにより、正確かつ安定した設定圧力を2次側へ供給します
・大型レギュレータ2215は、ヒストンによって調圧スプリングとのバランスをとっています
・バルブシステム:1次側の圧縮空気をダイヤフラムと調圧スプリングのバランスがくずれたとき、必要量だけ2次側へ供給します
・大口径のバルブを採用していますので、流量特性が優れています
・ゲージポート:ゲージポートを中央部よりOUT側に近い位置に設定していますので2次側圧力を正確に測定します
・ゲージボートは2ヶ所あります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
5通常価格(税別):3,026円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~