17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

通常単価(税別)
2,80314,550
税込単価
3,08316,005
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モジュラータイプのルブリケータ。【特長】・モジュラー設計。抜け防止付オイル滴下調整ツマミ。・オイル滴下...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

項 目L1000-WL3000-WL4000-WL8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力Mpa1.0
耐圧力MPa1.5
周囲温度・流体温度℃5~60
最少滴下流量m3/min(ANR)0.0150.030.0650.065
貯油量cm32085170170(MAX360)
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
接続口径Rc1/8、1/4(3/8はアダプタ使用)1/4、3/8(1/2はアダプタ使用)1/4、3/8、1/2(3/4はアダプタ使用)3/4、1(1 1/4はアダプタ使用)
質量kg0.10.280.451.4
標準装備品ボウルガード

製品仕様

項目
制御点数1点
動作フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
最大使用電圧AC240V、DC200V
最大開閉容量50VA、50Wいずれか小さい方
最大開閉電流0.5A
接点間耐圧DC400V 1分間、リーク電流1mA以下
接点接触抵抗220mΩ以下(端子部間)
絶縁抵抗100MΩ以上(端子部~ケース間、DC500Vメガーにて)
絶縁耐圧AC1500V 1分間(端子部~ケース間)
電気的寿命106 回(AC200V、200mA、抵抗負荷による)

流量特性

L1000 - 6 - W

L1000 - 6 - W

L1000 - 8 - W

L1000 - 8 - W

L3000 - 8 - W

L3000 - 8 - W

L3000 - 10 - W

L3000 - 10 - W

L4000 - 8 - W

L4000 - 8 - W

L4000 - 10 - W

L4000 - 10 - W

L4000 - 15 - W

L4000 - 15 - W

L8000 - 20 - W

L8000 - 20 - W

L8000 - 25 - W

L8000 - 25 - W

型番リスト

表示件数

貯油量

(cm3)

IN側 配管ねじの呼び

滴下最小流量

(l/min)

ブラケット

配管アダプタセット

トラスココード

最小発注数量
20
1/8
15
添付なし
添付なし
344-4970
1個
20
1/8
15
添付なし
A6W:Rc1/8
-
1個
20
1/8
15
添付なし
A8W:Rc1/4
-
1個
20
1/8
15
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
20
1/4
15
添付なし
添付なし
344-4988
1個
20
1/4
15
添付なし
A6W:Rc1/8
-
1個
20
1/4
15
添付なし
A8W:Rc1/4
-
1個
20
1/4
15
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
85
1/4
30
添付なし
添付なし
344-5003
1個
85
1/4
30
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
85
1/4
30
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
85
3/8
30
添付なし
添付なし
344-4996
1個
85
3/8
30
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
85
3/8
30
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
170
1/4
65
添付なし
添付なし
344-5038
1個
170
1/4
65
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
170
1/4
65
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
170
3/8
65
添付なし
添付なし
344-5011
1個
170
3/8
65
添付なし
A10W:Rc3/8
-
1個
170
3/8
65
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
170
3/4
65
添付なし
添付なし
344-5062
1個
170
3/4
65
添付なし
A20W:Rc3/4
-
1個
170
3/4
65
添付なし
A25W:Rc1
-
1個
170
3/4
65
添付なし
A32W:Rc1 1/4
-
1個
170
3/4
65
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
170
1
65
添付なし
添付なし
344-5071
1個
170
1
65
添付なし
A20W:Rc3/4
-
1個
170
1
65
添付なし
A25W:Rc1
-
1個
170
1
65
添付なし
A32W:Rc1 1/4
-
1個
170
1
65
BW:C形ブラケット
添付なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,985
( 3,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,803
( 3,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,783
( 5,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,812
( 6,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,106
( 5,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,812
( 6,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,437
( 4,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,461
( 4,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,812
( 7,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,344
( 6,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,578
( 5,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,812
( 7,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,474
( 6,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,199
( 11,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,014
( 13,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,922
( 13,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,550
( 16,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,014
( 13,215 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モジュラータイプのルブリケータ。
【特長】
・モジュラー設計。抜け防止付オイル滴下調整ツマミ。
・オイル滴下状況が360°確認。
・Oリング落下防止。ワンタッチ一体脱着。
・微細のオイルミストを供給する、ルブリケータ。
・他のモジュラータイプと組み合わせて使用すると、配管の省スペース化に貢献する。
【用途】
・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に。
・配管の省スペース化に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
切断機の部品交換
5
満足度:5.0
切断機の急な故障で購入してのですが、簡単に交換できて助かりました。
0人が参考にしています。
射出成形金型の改造
5
満足度:5.0
射出成形金型の油圧コアの潤滑用に購入しました。他で買うよりも安く購入できた為満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q滴下調整はどのようにおこなえばよいですか。
A
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による
簡単調整を可能にしました。さらに開方向に
ストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性
を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整
後の目印として利用できます。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
ルブリケー夕 AL/BL/CLタイプ
【在庫品】ルブリケータ(エコノミスト形 セパレートタイプ)300※E・A3019シリーズ
GAシリーズ GALシリーズルブリケータ
ルブリケータ TAL403シリーズ
ルブリケータ Bタイプ
メーカーCKDCHELIC(チェリック)CKDAirTAC(エアタック)トラスコ中山ミスミ
通常価格2,803-1,6792,797 -1,505 -3,817 -4,330
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目在庫品1日目
種類ルブリケータルブリケータルブリケータルブリケータルブリケータルブリケータ
IN側 接続種類RcRcRcPT(Rc)RcRc
ドレン排出なしなし-なし--
ボウル材質樹脂エンプラ樹脂--樹脂
使用温度範囲(℃)5::605::605::65-5::705::60-
よく一緒に購入される商品

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング