メカニカル部品技術窓口
当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。スタンダードタイプ。微細オイルミストを供給。 ...
詳細を確認

| 項目 | A3019-1C |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 |
| 使用油 | タービン油1種、ISOVG32 (スピンドル油は使用不可) |
| 貯油量 cm3 | 25 |
| 接続口径 Rc | 1/8・1/4 |
| 質量 kg | 0.2 |
| ボウルガード | 受注生産 |
| 最少滴下流量 L/min (ANR) | 20 |
注1:最少滴下流量は、1次側の圧力が0.5MPaにおいて毎分5滴の油が滴下する値です。
| 項目 | 3003E-8C | 3004E-10C | 3005E-16C |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 | ||
| 使用油 | タービン油1種、ISOVG32(スピンドル油は使用不可) | ||
| 貯油量 cm3 | 660 | 660 | 660 |
| 接続口径 Rc | 3/4・1 | 1 1/4・1 1/2 | 2 |
| 質量 kg | 2.4 | 3.5 | 4.5 |
| ボウルガード | 標準装備 | ||
| 最少滴下流量 L/min (ANR) | 60 | 200 | 200 |
注1:最少滴下流量は、1次側の圧力が0.5MPaにおいて毎分5滴の油が滴下する値です。
A3019

3003E/3004E/3005E

A3019
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト |
| 2 | サイトドーム | ポリカーボネイト樹脂 |
| 3 | Oリング | 特殊ニトリルゴム |
| 4 | サイフォンチューブ組付 | ポリアミド樹脂・ポリプロピレン |
| 5 | ボウル | ポリカーボネート樹脂 |
3003E/3004E/3005E
| No. | 部品名 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3003E | 3004E | 3005E | ||
| 1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト | ||
| 2 | クランプリング | 亜鉛合金ダイカスト | ||
| 3 | フィルプラグ | ポリアセタール樹脂黄 | 黄銅 | |
| 4 | サイトドーム | ポリカーボネート樹脂 | ||
| 5 | Oリング | 特殊ニトリルゴム | ||
| 6 | アダプタ | 黄銅 | ||
| 7 | サイフォンチューブ組付 | ポリアミド樹脂・ポリプロピレン | ||
| 8 | ボウルガード | 鋼 | ||
| 9 | ボウル | ポリカーボネート樹脂 | ||

A3019

3003E/3004E/3005E



当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。
スタンダードタイプ。微細オイルミストを供給。
このページに無い仕様は、こちらのページをご確認ください。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000080418/?
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ルブリケータ AL20-D~AL60-D
0通常価格(税別):111円~

SMC
ブースタルブ ALB900シリーズ
0通常価格(税別):245円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~