17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 切換の種類

    • その他
  • 電圧

  • 配管口の種類

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 定格圧力(MPa)

  • CV値

    ~mm
  • 手動装置

    ~mm
  • シリーズサイズ(幅寸法)(mm)

    ~mm
  • オリフィス

  • コイル記号

    ~mm
  • オプション

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ

通常単価(税別)
4,2648,671特別価格
税込単価
4,6909,538特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧縮空気用の直動式3ポート電磁弁単体。【特長】・ユニバーサル形。・接続口径:M5、Rc1/8、Rc1/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

圧縮空気用 直動式3ポート電磁弁 単体 (ジャスフィットバルブ) FAGシリーズの仕様

製品仕様

項目FAG
使用流体圧縮空気
作動圧力差 MPa0~1.4
(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください)
耐圧力(水圧にて)MPa2.1(ただしFAG11・FAG21のみ1.5です)
流体温度 ℃AC:-10~60、DC:-10~40(凍結のないこと)
周囲温度 ℃AC:-20~60、DC:-20~40
耐熱クラスクラス130(B)
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れcm3/min(ANR)0.2以下
取付姿勢自在
保護構造IP65相当(注1)

注1:T形端子箱タイプはIP61相当、FAG11の小形端子箱タイプはIP40相当となります。

製品仕様

機種形番項目
接続
口径
オリフィス径
(mm)
流量特性最高作動
圧力差
MPa
最高
使用
圧力
MPa
定格
電圧
皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
保持時起動時AC
50/60Hz
DC
C[dm3/
(s・bar)]
b50Hz60Hz50Hz60Hz
●ユニバーサル形
FAG11-M5-YM50.80.080.610.71.0AC100V
50/60Hz
AC200V
50/60Hz
DC 24V
DC 12V
3.42.654.62.3/1.630.09
FAG11-M5-O1.50.280.400.2
FAG21-6-ZRc1/810.130.580.75.33.71092.7/240.14
FAG21-6-120.520.540.15
FAG31-6-0Rc1/8
Rc1/4
1.50.320.580.71.47.55.520174/3.46.50.23
FAG31-8-0
FAG31-6-120.550.480.4
FAG31-8-1
FAG31-6-431.20.570.2
FAG31-8-4
FAG41-8-1Rc1/4
Rc3/8
20.550.480.7151140357.5/6.580.43
FAG41-10-1
FAG41-8-431.20.570.3
FAG41-10-4
FAG41-8-842.10.480.15
FAG41-10-8
FAG51-8-1Rc1/4
Rc3/8
20.550.481.2(0.6)2016554511/9.511.50.63
FAG51-10-1
FAG51-8-431.20.570.6(0.3)
FAG51-10-4
FAG51-8-842.10.480.3(0.15)
FAG51-10-8
  1. ※1:電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用してください。
  2. ※2:FAG51のNO加圧時の最高作動圧力差は( )の値となります。
  3. ※3:漏れ電流は下記の値以下でご使用ください。
  4. ※4:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
  5. ※5:AC100V(50/60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能です。AC200V(50/60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能です。

漏れ電流

機種形番電圧
AC100VAC200VDC24VDC12V
FAG12mA以下1mA以下1mA以下2mA以下
FAG23mA以下1.5mA以下
FAG3・4・56mA以下3mA以下

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル組立--
2プランジャ組立SUS、NBRステンレス、ニトリルゴム
3OリングNBRニトリルゴム
4スプリングSUSステンレス
5ボディADCアルミダイカスト
6弁体ガイド組立PPS、SUS、NBRポリフェニレンサルファイド、ステンレス、ニトリルゴム
7スプリングSUSステンレス
8OリングNBRニトリルゴム
9カバーADCアルミダイカスト

外形図

グロメットリード線タイプ
FAG※※-※-※-12C

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDEFGHJKLMN
FAG1281413.54251.513171812M5×0.8217M4深さ5.5
FAG2321616.5516215.519.52216Rc1/8258M4深さ6
FAG3401818.560.572.518.522.52820Rc1/8 Rc1/43211M5深さ8
FAG445252574.588.522.5263421Rc1/4 Rc3/83515M5深さ8
FAG550252581972629.54021Rc1/4 Rc3/83515M5深さ8

型番リスト

表示件数

切換の種類

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

CV値

手動装置

シリーズサイズ(幅寸法)

(mm)

オリフィス

コイル記号

オプション

最小発注数量
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
M
M5
0~1.0
0.022
なし
18
φ0.8
2C
なし
1個
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
M
M5
0~1.0
0.022
なし
18
φ0.8
2G
なし
1個
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
Rc
1/8
0~1.0
0.035
なし
22
φ1
2G
なし
1個
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
Rc
1/8
0~1.4
0.087
なし
28
φ1.5
2G
なし
1個
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
Rc
3/8
0~1.4
0.149
なし
34
φ2
2G
なし
1個
[その他] 2位置ユニバーサル
AC200V
Rc
3/8
0~1.4
0.325
なし
34
φ3
2C
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2641,492
( 1,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,872
( 5,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,276
( 5,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,557
( 6,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,671
( 9,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,764
( 6,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧縮空気用の直動式3ポート電磁弁単体。
【特長】
・ユニバーサル形。
・接続口径:M5、Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8。
【用途】
・圧縮空気の制御に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ガス制御
5
満足度:5.0
圧力スイッチで電磁弁をオン・オフすることにより、高圧の時はAの出口へ、低圧の時はBの出口へとガスを誘導する制御ができます...もっと読む
3人が参考にしています。
シリンダ作動用
4
満足度:4.0
上下シリンダの駆動用に使用。すぐに必要だったので、在庫品の中から選定しました。問題なく使用できています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
メーカーCKDエスコCKDCKDCKDCKD
通常価格4,264-4,310 -19,420 --4,971 -8,228 -
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目〜13日目5日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁3ポート弁2ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用(マニホールド搭載可)単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング