17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 内径クランプ適応ワーク径(φ)

  • 高さ H1(mm)

    ~mm
  • 適用拡張ボルト(内形クランプ用)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

内径クランプ (CP130)

通常単価(税別)
6,3706,831
税込単価
7,0077,514
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

クサビの倍力作用で強力クランプ!【特長】・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワーク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

内径クランプ (CP130) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
本体、口金スプリング
SKD61
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC47~53
SUS304

規格表

内径クランプ (CP130) 規格表

注)表中の適用ボルトを使用した場合の値です。

使用例

内径クランプ (CP130) 使用例1

注)クランプ時のワークとの接触は線当たりとなります。(赤丸部)
ワークの材質等により、ワークにキズ、凹みが発生する場合がありますので精度穴へのご使用は避けてください。

内径クランプ (CP130) 使用例2

2個の内径クランプを使用した例

注意・禁止事項

内径クランプ (CP130) 注意事項

位置決め精度が必要な場合は、図のように位置決め部品を併用してください。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

内径クランプ適応ワーク径

(φ)

高さ H1

(mm)

適用拡張ボルト(内形クランプ用)

RoHS?最小発注数量
2
19.5~24
2.5
M4X12L
10
1個
5
23.5~29
4
M6X18L
10
1個
9
28.5~36
5.5
M8X25L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,370
( 7,007 )
3日目
6,493
( 7,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,831
( 7,514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クサビの倍力作用で強力クランプ!
【特長】
・ワークを内側からクランプできます。
・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
・ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径クランプ (CP130)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
加工治具に使用
5
満足度:5.0
穴が使える製品にはこのクランプが一番簡単で使いやすいです。ジグザグ設計がシンプルで楽になりました。
0人が参考にしています。
ハイプ加工用
5
満足度:5.0
全長の短いパイプの加工に使用しています。 内径をクランプしてグリップを延長しました。 持ちやすくなり作業がしやすくなりま...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している製品の加工に使用しています。当社製品に使用する円盤状の部品を500枚/日、研磨しています。今まではボル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径クランプ (CP130)
コンパクト内径クランプ(CP131)
外形クランプ(小径タイプ) (CP123)
拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S)
テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)
拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,370-3,027 -22,526 -3,689 -1,581 -13,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
クランプ種類内径内径外形内径関連部品内径
材質SKD61SNCM439S45CSUM24LスチールSUS630
表面処理四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜ふっ素樹脂コーティング-
よく一緒に購入される商品

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング