17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
  • 高さ H1(mm)

    ~mm
  • 口金外径 D1(mm)

    ~mm
  • ねじ外径M(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.08
  • 付属品:
    セルフカットワッシャー・・・1個
    スプリングピン・・・1個
    (CP123-03201・・・φ5×10L)
    (CP123-05001・・・φ6×14L)
本体クサビ
S45C
四三酸化鉄皮膜
S45C
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻

規格表

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 規格表

使用例

取付穴加工図

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 使用例1

セルフカット方法

(1)セルフカットワッシャーの取付け
セルフカットワッシャーを取付け穴に挿入してから、クランプボルトを締め込んで固定します。(ボルトなどを使用すると、取付けが簡単です。)

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 使用例2

注)セルフカットワッシャーは、取付け穴の奥に当たるまで押し込んでください。

(2)口金のセルフカット
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットします。
 

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 使用例3

注)セルフカット可能範囲を超えない様にしてください。

(3)ワークの取付け
クランプボルトを緩めてセルフカットワッシャーを取外してから、ワークを取付けます。
クランプボルトを締め込んで固定します。

外形クランプ(小径タイプ) (CP123) 使用例4

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
  • セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

取付側外径 D

(φ)

高さ H1

(mm)

口金外径 D1

(mm)

ねじ外径M

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
51
32
32
6X1
10
1個
7
75
48
50
10X1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,526
( 24,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,769
( 38,246 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
・クランプストロークは、0.5mmあります。
・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外形クランプ(小径タイプ) (CP123)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
指定部品の追加工
2
満足度:2.0
中心の穴径を広げるのですが、われているので結構大変でした、加工の時の強度があれば助かります。

ミスミからのコメント

本商品のセルフカットにつきましては下記セルフカット手順で加工いただければ、 基本的に加工時にビビりなどの不具合は起きない構造となっておりますので 今一度、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 ・セルフカット方法の案内 https://jp.c.misumi-ec.com/book/IMA1_0001_2020/pdf/1527.pdf

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外形クランプ(小径タイプ) (CP123)
内径クランプ (CP130)
コンパクト内径クランプ(CP131)
拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S)
テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)
拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格22,526-6,370 -3,027 -3,689 -1,581 -6,304 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
クランプ種類外形内径内径内径関連部品内径
材質S45CSKD61SNCM439SUM24LスチールSUS630
表面処理四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜ふっ素樹脂コーティング-

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング