17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

通常単価(税別)
13,45222,526
税込単価
14,79724,779
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

セルフカットで細長い異形状ワークに対応。【特長】・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 外形図1

CP124-***01

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 外形図2

CP124-***02/セルフカットワッシャー(付属品)

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.08
  • 付属品:
    セルフカットワッシャー
    CP124-***01・・・1個
    CP124-***02・・・2個

    平行ピン(m6公差)・・・2個
    (CP124-03***・・・φ5×10L)
    (CP124-05***・・・φ6×15L)
本体クサビ
A6N01
アルマイト表面処理
シルバー
SCM440
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻

規格表

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 規格表

使用例

取付穴加工図

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 使用例1

本体位置決めには、付属の平行ピンをご使用ください。

セルフカット方法

(1)セルフカットワッシャーの取付け
セルフカットワッシャーを取付け穴に挿入してから、クランプボルトを締め込んで固定します。(ボルトなどを使用すると、取付けが簡単です。)

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 使用例2

注)セルフカットワッシャーは、取付け穴の奥に当たるまで押し込んでください。

(2)口金のセルフカット
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットします。
 

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 使用例3

注)セルフカット可能範囲を超えない様にしてください。

(3)ワークの取付け
クランプボルトを緩めてセルフカットワッシャーを取外してから、ワークを取付けます。
クランプボルトを締め込んで固定します。

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 使用例4

使用例

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124) 使用例5

ショートタイプにてワーク1個取り/ロングタイプにてワーク2個取り/ロングタイプにてワーク1個取り

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
  • セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

RoHS?最小発注数量
2.5
10
1個
2.5
10
1個
5.5
10
1個
5.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,452
( 14,797 )
3日目
17,005
( 18,706 )
3日目
17,344
( 19,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,526
( 24,779 )
3日目

詳細情報

基本情報

セルフカットで細長い異形状ワークに対応。
【特長】
・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
・クランプストロークは、0.5mmあります。
・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)
外形クランプ(小径タイプ) (CP123)
外形クランプ(CP120)
口金(外形クランプ用)(CP126)
エア外形クランプ(AMCH-W)
内径クランプ (CP130)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格13,452-22,526 -55,744 -25,314 -96,262 -6,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
クランプ種類外形外形外形関連部品外形内径
よく一緒に購入される商品

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング