17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロータリ真空ポンプRPVシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリ真空ポンプRPVシリーズ

販売終了

型番

RPV06A-40T200

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特許取得のロータリ機構で低運転音・低発塵を実現。
・大気圧から目的とする真空圧力までの到達時間を見ることができます

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
その他
自吸力
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電圧(V)
200 ~ 230
シリンダ連数
2連
接続方式
直列接続
モータ出力
40Wモータ
モータ種類
三相200/220/230V
実効排気速度(l/min)
30
吸気側継手
不要

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト