17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57H

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目

【特長】・ローラを取り付けた上部フレームがアップダウンします。・フリーローララインの方向転換機に最適で...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57H 外形図

製品仕様

  • 重荷重用
  • ストローク:20mm

■塗装色

  • オレンジ:C12-60X(日本塗料工業規格)、マンセル記号2.5YR6/14近似
  • メジャーグリーン:S31-513(日本塗料工業規格)、マンセル記号2.5G6/3近似
  • イエロー:C22-80X(日本塗料工業規格)、マンセル記号2.5Y8/14近似

製品仕様

単位:mm
型番ALR-PR-57
408H508H608H708H808H908H1008H1108H1208H
全長(L)4085086087088089081,0081,1081,208
取付ピッチ(P)3004005006007008009001,0001,100
耐荷重(kg)2003004005006007008009001,000
空気消費量(NL)3.03.754.55.256.06.757.58.259.0
目安自重101214161820222426
型番ALR-PR-57
1308H1408H1508H1608H1708H1808H1908H2008H
全長(L)1,3081,4081,5081,6081,7081,8081,9082,008
取付ピッチ(P)1,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,900
耐荷重(kg)1,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800
空気消費量(NL)9.810.511.2512.012.7513.514.2515.0
目安自重2830323436384042

※耐荷重値(kg)は内圧5kg/cm3時のエアーリフト本体に等分布荷重の際の概算理論値です。選定時には、耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。

近接スイッチ取付け位置及び型番表記

ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57H 製品仕様

商品特長詳細

■エアーリフトとは

  • 上下のフレームの間に特殊エアーホースを内蔵し、エアー圧により上部フレームが、UP・DOWNする簡単な構造のリフト装置です。
ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57H 商品特長詳細

■特長

  • 取り付けが簡単
  • 短納期
  • 低コスト
  • 機高が低くてコンパクト
  • 使い方自由自在
  • 工場用エアーで使用可能

型番リスト

表示件数

塗装色

機長

(mm)

接続口径

近接スイッチ

最小発注数量
オレンジ(標準色)
1008
φ6(標準)
無し
1個
オレンジ(標準色)
1008
φ6(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ)
1個
イエロー / メジャーグリーン
1008
φ6(標準)
無し
1個
イエロー / メジャーグリーン
1008
φ6(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ)
1個
オレンジ(標準色)
808
φ6(標準)
無し
1個
オレンジ(標準色)
808
φ6(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ)
1個
イエロー / メジャーグリーン
808
φ6(標準)
無し
1個
イエロー / メジャーグリーン
808
φ6(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラを取り付けた上部フレームがアップダウンします。
・フリーローララインの方向転換機に最適です。
・機高が90mmと低く、既存のローラコンベヤ(φ57×100P)のローラを1本取り外すだけで取り付けができます(搬送物の渡り間隔200mm)近接スイッチ取付け可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラ付タイプエアーリフト ALR-PR-57H
パワーローラ 重荷重 PR-57H型
タフコロ(スチールローラ形)
標準エアーリフト ALB-WB-H
標準エアーリフト ALB-SB-H
平行リンク付エアーリフト ALB-TBL-N
メーカーマキテック東邦大信椿本チエインマキテックマキテックマキテック
通常価格-39,842 -34,522 ----
通常出荷日10日目16日目〜5日目10日目10日目10日目
種類運搬運搬運搬昇降昇降昇降
ローラありありありなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング