17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目

低床でコンパクトな超重積載可能なタイプ。【特長】・低床でコンパクトな超重荷重タイプ。・平行リンク機構内...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN 外形図

製品仕様

下降速度調整機能付

製品仕様

単位:mm
型番ALB-HB
600
WN
700
WN
800
WN
900
WN
1000
WN
1100
WN
1200
WN
1300
WN
1400
WN
1500
WN
1600
WN
1700
WN
1800
WN
1900
WN
2000
WN
全長(L)6007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,000
取付ピッチ(P)5006007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,900
耐荷重(kg)6728641,0561,2481,4401,6321,8242,0162,2082,3792,5502,7252,9003,0753,250
空気消費量(NL)222630343842465054586266707478
目安自重45515763656973778185899397101105

※耐荷重値(kg)は内圧5kg/cm3時のエアーリフト本体に等分布荷重の際の概算理論値です。
 選定時には、耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。

 

【近接スイッチ取付け位置及び型式表記】

平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN 近接スイッチ取付け位置及び型式表記

商品特長詳細

■エアーリフトとは

平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN エアーリフト

上下のフレームの間に特殊エアーホースを内蔵し、エアー圧により上部フレームが、UP・DOWNする簡単な構造のリフト装置です。

特長
  • 取り付けが簡単
  • 短納期
  • 低コスト
  • 機高が低くてコンパクト
  • 使い方自由自在
  • 工場用エアーで使用可能

■エアーリフト仕様一覧表

ストローク(mm)荷重(kg)機長(mm)
45672~3,250600~2,000(100とび)
 

■塗装色

標準色(無記号)
平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN 標準色

オレンジ

標準色G
平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN 標準色G

メジャーグリーン

準標準色Y
平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN 標準色Y

イエロー

注意・禁止事項

エアーリフトのQ&A

Q1:エアーリフトに偏荷重がかかってもいいのですか?
A:偏荷重及び衝撃荷重がかかる使用方法は避けてください。また、選定の際には耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。

 

Q2:エアーリフト本体へ溶接及び穴加工をしてもいいのですか?
A:
 1. エアーリフト本体への溶接は避けてください。やむを得ず溶接するときは、必ずホースを外してから行って下さい。
 2. ホースを破損する恐れがある為、本体内へ貫通する穴加工は避けて下さい。

 

Q3:使用環境の温度は何度まで使用可能でしょうか?
A:使用環境は60℃以下でご使用下さい。

 

Q4:使用するエアーは一般工場用エアーでいいですか?
A:一般工場用エアーで可能です。化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、腐食性ガス等を含む時はホースの劣化及び破損の原因となりますので、ご使用は避けて下さい。

 

Q5:下降スピードを早くしたい時、または遅くしたい時は、どうしたらいいですか?
A:
 1. 早くしたい時は、急速排気弁を取り付けるか、排気抵抗を少なくする為、本体近くにバルブを設置して下さい。
 2. 急速で下降する場合は、危険かつエアーホースの損傷につながりますので、排気調整を行って頂き、下降スピードを遅くして下さい。

 

Q6:上昇スピードを早くしたい時は、どうしたらいいですか?
A:(1)圧力を上げる。(2)配管抵抗を小さくする。(3)必要エアー量より大きな流量の配管をエアーリフトに極力近い所まで配管して下さい。

 

Q7:ホースの交換目安は、どのくらいですか?
A:ホースの交換目安は、使用年数3年、若しくは使用回数300,000回です。内蔵ホースは特殊ゴムを使用していますので、自然劣化が経年劣化に及ぼす影響が大きく、又、使用環境・使用状態・経過年数・運転状態等の条件が様々な為、上記年数及び回数は、あくまでも目安です。エアー漏れが発生しましたら、速やかに交換して下さい。

 

Q8:エアー圧力が不足して、上昇しきらない時は、どうしたらいいですか?
A:エアーサブタンクを追加して下さい。

 

Q9:ロングエルボコネクターは固定されていますか?
A:ロングエルボコネクターはエアーの出入時に上下左右に動きますので、他の機器と干渉させない様に自由に首振り出来る環境にしておいて下さい。

 

Q10:エアーリフトを複数台同時に使用する時に注意することはありますか?
A:
 1. エアーリフトを複数台同時に使用する時は、積載装置自体をひとつの合体構造となる様に設計して下さい。
 2. 同期制御ができない場合は、バランスウェイトにて調整して下さい。
 3. 配管長さを同じにして下さい。
 4. エアー消費量にご注意下さい。

 

Q11:エアーリフトの保証期間はどのくらいですか?
A:新品に限り工場出荷後12ヶ月または、稼働後2,400時間、若しくは使用回数300,000回のうち、いずれか短い期間が保証期間となります。
 取扱説明書をよくお読み頂き、適切な使用方法でご使用ください。

型番リスト

表示件数

塗装色

接続口径

近接スイッチ

最小発注数量
オレンジ(標準色)
φ16
無し
1個
オレンジ(標準色)
φ16
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 1個 / 後側取付け:KC 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 2個 / 後側取付け:KC 2個(ブラケットのみ)
1個
イエロー / メジャーグリーン
φ16
無し
1個
イエロー / メジャーグリーン
φ16
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 1個 / 後側取付け:KC 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 2個 / 後側取付け:KC 2個(ブラケットのみ)
1個
オレンジ(標準色)
φ12(標準)
無し
1個
オレンジ(標準色)
φ12(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 1個 / 後側取付け:KC 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 2個 / 後側取付け:KC 2個(ブラケットのみ)
1個
イエロー / メジャーグリーン
φ12(標準)
無し
1個
イエロー / メジャーグリーン
φ12(標準)
L側取付け:KB 1個 / L側取付け:KB 1個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 1個 / R側取付け:KA 1個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 1個 / 後側取付け:KC 1個(ブラケットのみ) / L側取付け:KB 2個 / L側取付け:KB 2個(ブラケットのみ) / R側取付け:KA 2個 / R側取付け:KA 2個(ブラケットのみ) / 後側取付け:KC 2個 / 後側取付け:KC 2個(ブラケットのみ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

低床でコンパクトな超重積載可能なタイプ。

【特長】
・低床でコンパクトな超重荷重タイプ。
・平行リンク機構内蔵タイプです。
・ホースを2本使用しているので、力が強く、より安定している。
・分解不要でホース交換可能です。
・近接スイッチ取付可能です。
・スピードエキゾーストコントローラ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN
平行リンク付エアーリフト ALB-HB-N
平行リンク付エアーリフト ALB-TBL-WN
平行リンク付エアーリフト ALB-TBL-N
標準エアーリフト ALB-WB
標準エアーリフト ALB-SB
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類昇降昇降昇降昇降昇降昇降
ローラなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング