メカニカル部品技術窓口

■塗装色
| 型番 | ALB-HB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600N | 700N | 800N | 900N | 1000N | 1100N | 1200N | 1300N | 1400N | 1500N | 1600N | 1700N | 1800N | 1900N | 2000N | |
| 全長(L) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 取付ピッチ(P) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| 耐荷重(kg) | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1,020 | 1,140 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 空気消費量(NL) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 目安自重 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
※耐荷重値(kg)は内圧5kg/cm3時のエアーリフト本体に等分布荷重の際の概算理論値です。選定時には、耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。

■エアーリフトとは

■特長
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
シリンダと比較して低床で高積載可能です。
【特長】
・高ストローク(45mm)により転換時パレットがたわんでも乗り移りが可能です。
・シリンダーに比較して低床で積載荷重が大きい。
・分解不要でホース交換可能です。
・近接スイッチ取付可能です。
・スピードエキゾーストコントローラ付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP アルミフレーム FSL-L型
0通常価格(税別):2,239円~

スガツネ工業
LAMP フリースライドロック FSL-V36
0通常価格(税別):10,961円

スガツネ工業
LAMP エンドキャップ FSL-EC
0通常価格(税別):443円

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1