メカニカル部品技術窓口

| 型番 | ALB-WB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400H | 500H | 600H | 700H | 800H | 900H | 1000H | 1100H | 1200H | |
| 全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| 取付ピッチ(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 |
| 耐荷重(kg) | 160 | 300 | 440 | 580 | 720 | 860 | 1,000 | 1,140 | 1,280 |
| 空気消費量(NL) | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 目安自重 | 14.2 | 17.0 | 19.8 | 22.6 | 25.4 | 28.2 | 31.0 | 33.8 | 36.6 |
| 型番 | ALB-WB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300H | 1400H | 1500H | 1600H | 1700H | 1800H | 1900H | 2000H | |
| 全長(L) | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 取付ピッチ(P) | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| 耐荷重(kg) | 1,420 | 1,560 | 1,700 | 1,840 | 1,980 | 2,120 | 2,260 | 2,400 |
| 空気消費量(NL) | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
| 目安自重 | 39.4 | 42.2 | 45.0 | 47.8 | 50.6 | 53.4 | 56.2 | 59.0 |
※耐荷重値(kg)は内圧5kg/cm3時のエアーリフト本体に等分布荷重の際の概算理論値です。
選定時には、耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。


■エアーリフトの特長
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
小スペースのアップダウン装置の設計に最適です。
【特長】
・サイドガイドピン方式。
・最小スペースでのアップダウン装置の設計に最適です。
・取り付けプレートは、タップ穴加工です。
・近接スイッチ取付可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
4.6通常価格(税別):74円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
4.4通常価格(税別):800円~