17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が140型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュ

未確定:候補が140型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
2.5
4
3
1個
3
4.5
5
1個
3
4.5
6
1個
4
5.5
4
1個
4
5.5
6
1個
4
5.5
10
1個
5
7
5
1個
5
7
8
1個
5
7
10
1個
6
8
6
1個
6
8
9.5
1個
6
8
11.8
1個
6
8
13.8
1個
7
9
9
1個
7
9
12
1個
7
9
12.5
1個
8
10
6
1個
8
10
8
1個
8
10
12
1個
8
10
13.8
1個
8
10
15
1個
8
10
16
1個
8
10
20
1個
8
10
21
1個
9
11
6
1個
100
105
100
1個
10
12
4
1個
10
12
6
1個
10
12
8
1個
10
12
9
1個
10
12
10
1個
10
12
12
1個
10
12
15
1個
10
12
17
1個
10
12
20
1個
10
12
25.5
1個
11
13
8
1個
12
14
4
1個
12
14
5
1個
12
14
6
1個
12
14
8
1個
12
14
10
1個
12
14
12
1個
12
14
15
1個
12
14
20
1個
12
14
25
1個
13
15
7
1個
13
15
10
1個
13
15
15
1個
13
15
20
1個
14
16
7.25
1個
14
16
10
1個
14
16
15
1個
14
16
20
1個
14
16
25
1個
14
16
33
1個
15
17
10
1個
15
17
20
1個
16
18
7
1個
16
18
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
9日目
256
( 282 )
9日目
256
( 282 )
9日目
256
( 282 )
9日目
256
( 282 )
9日目
266
( 293 )
9日目
184
( 202 )
9日目
268
( 295 )
9日目
268
( 295 )
9日目
278
( 306 )
9日目
268
( 295 )
9日目
278
( 306 )
9日目
278
( 306 )
9日目
276
( 304 )
9日目
278
( 306 )
9日目
278
( 306 )
9日目
188
( 207 )
9日目
276
( 304 )
9日目
285
( 314 )
9日目
298
( 328 )
9日目
362
( 398 )
9日目
298
( 328 )
9日目
307
( 338 )
9日目
307
( 338 )
9日目
268
( 295 )
9日目
5,891
( 6,480 )
9日目
266
( 293 )
9日目
276
( 304 )
9日目
290
( 319 )
9日目
297
( 327 )
9日目
285
( 314 )
9日目
298
( 328 )
9日目
308
( 339 )
9日目
312
( 343 )
9日目
321
( 353 )
9日目
325
( 358 )
9日目
298
( 328 )
9日目
278
( 306 )
9日目
291
( 320 )
9日目
201
( 221 )
9日目
298
( 328 )
9日目
298
( 328 )
9日目
303
( 333 )
9日目
327
( 360 )
9日目
327
( 360 )
9日目
364
( 400 )
9日目
285
( 314 )
9日目
298
( 328 )
9日目
322
( 354 )
9日目
340
( 374 )
9日目
313
( 344 )
9日目
229
( 252 )
9日目
325
( 358 )
9日目
350
( 385 )
9日目
369
( 406 )
9日目
445
( 490 )
9日目
303
( 333 )
9日目
355
( 391 )
9日目
327
( 360 )
9日目
340
( 374 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +90℃、最低使用温度 -40℃。
・優れた耐摩耗性
・軟質の軸との組み合わせに最適
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・優れたコストパフォーマンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールW300 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格184-186 -194 -229 -103 -217 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目〜9日目〜3日目〜9日目
種類スリーブ型フランジ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.10~0.290.10~0.291.1~2.00.3~1.00.10~0.290.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.120.121.370.740.120.31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング