17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が137型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ

未確定:候補が137型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
1
3
2
1個
1.5
4
2
1個
2
5
1
1個
2
5
2
1個
2
5
3
1個
2.5
6
3
1個
3
5
3
1個
3
5
4
1個
3
6
3
1個
3
6
4
1個
4
7
3
1個
4
7
4
1個
4
7
6
1個
4
8
4
1個
4
8
6
1個
5
8
4
1個
5
8
5
1個
5
8
8
1個
5
9
5
1個
5
9
8
1個
6
9
6
1個
6
10
2.5
1個
6
10
4
1個
6
10
6
1個
6
10
8
1個
6
10
10
1個
6
11
4
1個
6
12
6
1個
6
12
10
1個
7
10
5
1個
7
10
8
1個
7
10
10
1個
7
11
16
1個
8
10
6
1個
8
10
8
1個
8
10
10
1個
8
11
6
1個
8
11
8
1個
8
11
12
1個
8
12
4
1個
8
12
6
1個
8
12
8
1個
8
12
10
1個
8
12
12
1個
8
14
6
1個
8
14
10
1個
9
12
14
1個
10
14
6
1個
10
14
8
1個
10
14
10
1個
10
14
16
1個
10
16
6
1個
10
16
8
1個
10
16
10
1個
10
16
16
1個
10
16
50
1個
12
14
15
1個
12
14
20
1個
12
16
15
1個
12
16
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
9日目
135
( 149 )
9日目
135
( 149 )
9日目
142
( 156 )
9日目
142
( 156 )
9日目
142
( 156 )
9日目
142
( 156 )
9日目
142
( 156 )
9日目
145
( 160 )
9日目
145
( 160 )
9日目
145
( 160 )
9日目
145
( 160 )
9日目
150
( 165 )
9日目
150
( 165 )
9日目
150
( 165 )
9日目
150
( 165 )
9日目
150
( 165 )
9日目
152
( 167 )
9日目
182
( 200 )
9日目
152
( 167 )
9日目
152
( 167 )
9日目
150
( 165 )
9日目
160
( 176 )
9日目
152
( 167 )
9日目
152
( 167 )
9日目
157
( 173 )
9日目
177
( 195 )
9日目
157
( 173 )
9日目
156
( 172 )
9日目
157
( 173 )
9日目
157
( 173 )
9日目
156
( 172 )
9日目
187
( 206 )
9日目
152
( 167 )
9日目
157
( 173 )
9日目
157
( 173 )
9日目
150
( 165 )
9日目
157
( 173 )
9日目
156
( 172 )
9日目
156
( 172 )
9日目
157
( 173 )
9日目
157
( 173 )
9日目
156
( 172 )
9日目
190
( 209 )
9日目
156
( 172 )
9日目
103
( 113 )
3日目
156
( 172 )
9日目
152
( 167 )
9日目
152
( 167 )
9日目
115
( 127 )
9日目
165
( 182 )
9日目
157
( 173 )
9日目
156
( 172 )
9日目
156
( 172 )
9日目
160
( 176 )
9日目
409
( 450 )
9日目
150
( 165 )
9日目
152
( 167 )
9日目
156
( 172 )
9日目
160
( 176 )
9日目

詳細情報

基本情報

優れた耐衝撃性、減振性のすべり無給油ブッシュ。
【特長】・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +80℃、最低使用温度 -40℃。
・優れた減振性
・衝撃荷重に強い
・高い端部荷重に適応
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・塵埃・粉塵に強く、軸が痛まない
・優れたコストパフォーマンス。
【用途】
・農業機械
・家具・工業用デザイン
・繊維機械

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールM250 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格103-100 -382 -229 -184 -276
通常出荷日3日目〜3日目〜9日目9日目9日目9日目
種類スリーブ型フランジ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.10~0.290.10~0.291.1~2.00.3~1.00.10~0.290.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.120.121.370.740.120.31

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング