17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールJ 無給油ワッシャ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

厚さ t

(mm)

最小発注数量
12
24
1.5
1個
20
36
1.5
1個
30
39
1.5
1個
56
70
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254
( 279 )
9日目
302
( 332 )
9日目
590
( 649 )
9日目
987
( 1,086 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性
・低い摩擦係数
・高い減振性
・高い耐衝撃性
・軟質軸材質に最適
・低吸湿性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールJ 無給油ワッシャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールJ 無給油ワッシャ
イグリデュールG 無給油ワッシャー
イグリデュールX 無給油ワッシャ
イグリデュールW300 無給油ワッシャ
すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)
スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスZOB(ゼット・オー・ビー)
通常価格254-154 -447 -290 -225501 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目7日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
環境標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準標準標準 / 油中
樹脂材質高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系--
種類ワッシャワッシャーワッシャワッシャワッシャー-
推奨軸公差h9h9h9h9--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト