17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が400型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]

未確定:候補が400型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイブリッドトヨロンホース 外形図

製品仕様

材質

  • 流体 : 油、薬品(ガス・純水含む)、粉体、空気、水、温水
  • 主材質 : 軟質塩化ビニール、補強材 : 高張力樹脂ワイヤー/ポリエステル糸
  • 機能 : 分別廃棄不要◎、絶縁性○、折れつぶれ防止◯、低溶出◯、耐薬品◯、耐油◯、透明性◎、圧送◎、柔軟性◎
  • 内径: 9mm~25mm
  • 使用温度範囲: -5℃ ~60℃
  • 着色:ブルー透明/イメージライン入り

規格表

型 番内径×外径使用圧力(MPa)使用温度
範囲
定尺重量定 尺最小曲げ
半径
梱 包着 色
mm23℃60℃kg/巻mmm
HTR-99×150~1.50~1.0-5~+601510040ボビン巻ブルー透明
イメージライン入り
HTR-1212×180~1.20~0.81910050
HTR-1515×220~1.00~0.82510070
HTR-1919×260~1.00~0.6165090
HTR-2525×330~1.00~0.62450120

商品特長詳細

ご使用メリット1

  • ブレードホースなのに保形性がよく、圧力損失を抑え省エネ
  • 折れ、つぶれによる流体ストップを防ぎ、生産トラブルを防止

ご使用メリット2

  • 折れ、つぶれにくいから狭い場所でも配管が可能
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合
 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

ホース使用前及び使用時の注意

1.ホースをカットする場合、継手を取り付ける場合は補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
2.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
3.ホースは使用温度範囲及び使用圧力範囲内でご使用ください。( 注 )負圧用途には使用しないでください。
4.使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合、 トヨックスホームページの耐薬品データでご確認、または、 トヨックスお客様相談室にご相談ください。
 ※燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。
5.ホースは使用条件により可塑剤などの配合剤が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
6.飲用、食品用には使用しないでください。
7.ホース 最小曲げ半径以上でご使用ください。
 最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
8.継手付近で、極端に曲げた状態で使用しないでください。
9.粉・粒体等使用される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
10.ハイブリッドトヨロンホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取り付け方向に注意してください。
11.ホースに張力がかからないように、ホースの長さに余裕を持たせてください。ご使用される前に加圧してご確認ください。
12.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
13.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
 始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
 ・ 継手付近の異常……局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、継手への差し込みが浅くなった。
 ・外傷の有無…………外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
 ・内面の異常…………内面のふくれ及び?離・摩耗( ホースの補強材の露出 )
 ( 注 )内外面の異常の場合、流体物中にホースの?離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
 ・その他変化が著しい場合( 硬化、 膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等 )

注意・禁止事項

1.継手はトヨックス専用継手「 トヨコネクタ 」または専用バンドのご使用をおすすめします。
 専用継手を取り付けの際は商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてご使用ください。
 専用バンドは規定の最大締付トルク内で締め付け、適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
2.針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
3.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
4.竹の子継手の末端部分は極力丸みを付けてください。
5.ニップルの竹の子部をホースに差込む際に、ホースやニップルの竹の子部に油類をつけたり、火であぶったりしないでください。
 入りにくい場合は、ぬるま湯でホースをあたためてから継手を挿入してください。
6.ホース取り付け時に、ねじって挿入すると補強材が突き出しケガをする恐れがありますので、ホースは継手にまっすぐ挿入してください。

注意・禁止事項

1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
 湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くでの保管はしないでください。

注意・禁止事項

1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

製品比較情報

ハイブリッドトヨロンホース温度別耐圧の変化(参考)

ハイブリッドトヨロンホース 製品比較情報

開発秘話

樹脂ワイヤーとポリエステル糸によるハイブリッド補強構造 耐圧ホース。ブレードホースに比べ、折れ、つぶれにくく省エネ効果や生産トラブル防止に。

型番リスト

表示件数

使用流体/用途

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

定尺

(m)

RoHS?最小発注数量
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
100
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
1
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
2
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
3
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
4
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
5
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
6
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
7
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
8
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
9
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
10
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
11
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
12
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
13
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
14
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
15
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
16
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
17
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
18
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
19
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
20
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
21
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
22
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
23
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
24
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
25
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
26
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
27
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
28
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
29
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
30
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
31
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
32
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
33
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
34
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
35
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
36
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
37
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
38
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
39
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
40
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
41
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
42
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
43
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
44
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
45
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
46
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
47
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
48
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
49
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
50
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
51
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
52
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
53
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
54
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
55
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
56
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
57
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
58
10
1個
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) / ガス
0~1.0
40
15
9
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,958
( 53,854 )
3日目
665
( 732 )
4日目
1,026
( 1,129 )
4日目
1,514
( 1,665 )
4日目
1,788
( 1,967 )
4日目
2,523
( 2,775 )
4日目
2,683
( 2,951 )
4日目
3,303
( 3,633 )
4日目
3,774
( 4,151 )
4日目
4,022
( 4,424 )
4日目
5,048
( 5,553 )
4日目
4,916
( 5,408 )
4日目
5,363
( 5,899 )
4日目
5,809
( 6,390 )
4日目
6,257
( 6,883 )
4日目
7,676
( 8,444 )
4日目
7,150
( 7,865 )
4日目
7,596
( 8,356 )
4日目
8,045
( 8,850 )
4日目
8,491
( 9,340 )
4日目
9,646
( 10,611 )
4日目
9,384
( 10,322 )
4日目
9,832
( 10,815 )
4日目
10,278
( 11,306 )
4日目
10,725
( 11,798 )
4日目
11,645
( 12,810 )
4日目
11,619
( 12,781 )
4日目
12,066
( 13,273 )
4日目
12,512
( 13,763 )
4日目
12,958
( 14,254 )
4日目
13,401
( 14,741 )
4日目
13,853
( 15,238 )
4日目
14,299
( 15,729 )
4日目
14,746
( 16,221 )
4日目
15,194
( 16,713 )
4日目
15,640
( 17,204 )
4日目
16,087
( 17,696 )
4日目
16,533
( 18,186 )
4日目
16,982
( 18,680 )
4日目
17,428
( 19,171 )
4日目
17,874
( 19,661 )
4日目
18,320
( 20,152 )
4日目
18,769
( 20,646 )
4日目
19,215
( 21,137 )
4日目
19,662
( 21,628 )
4日目
20,108
( 22,119 )
4日目
20,556
( 22,612 )
4日目
21,003
( 23,103 )
4日目
21,449
( 23,594 )
4日目
21,895
( 24,085 )
4日目
22,344
( 24,578 )
4日目
22,790
( 25,069 )
4日目
23,236
( 25,560 )
4日目
23,683
( 26,051 )
4日目
24,131
( 26,544 )
4日目
24,577
( 27,035 )
4日目
25,024
( 27,526 )
4日目
25,470
( 28,017 )
4日目
25,918
( 28,510 )
4日目
26,365
( 29,002 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場・機械設備配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【多目的ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース
【折れ・つぶれに強い】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続
【柔軟性】しなやかで、継手へのスムーズな挿入が可能
【法適合】 RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※このホースには「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
温水の配管に
5
満足度:5.0
温水ジャケットと循環ポンプとの接続部に使いました。 公称の最小曲げ半径に曲げても潰れてしまうことなく、ねじった状態になっ...もっと読む
3人が参考にしています。
装置の給水に使用
5
満足度:5.0
温度の高いところでの使用となりますので、ハイブリッドトヨロンホースを選定しました。柔軟性に富んでおり、折れ、ねじれに強い...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q漏れ・抜けに強い継手はありませんか?
A
漏れ・抜け防止のできる専用継手があります。詳しくはこちらです。
http://www.toyox-hose.com/products/coupling/index.html

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
農園芸ホース
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
メーカートヨックスミスミミスミ三洋化成トヨックスクラレプラスチックス
通常価格665---17,204 -451 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目〜
特性・用途該当なし-耐食性・耐薬品 / 耐熱性---
金具取付なしホース単体のみホース単体のみなしなしなし
ホース材質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールPVCホ゜リオレフィン系樹脂+ スチレン系樹脂軟質PVC+硬質PVC
使用温度範囲(℃)-5::60--0::60-5::60-10::50
ブルー透明ナチュラル透明グリーン透明ブラック乳白透明+白(補強部)
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング