17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。
  • ブロック形状

  • 呼び型番

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴径

    ~mm
  • レール取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • レール取付穴径

    ~mm
  • ブロック外形寸法W(mm)

    ~mm
  • ブロック外形寸法L(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴

  • ブロック取付穴数(個)

    ~mm
  • 取付穴寸法S(M)

  • 取付穴寸法H(φ)

    ~mm
  • 取付穴ねじ深さ(mm)

    ~mm
  • ブロック寸法L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 27日以内

【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

通常単価(税別)
7,63226,579特別価格
税込単価
8,39529,237特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~27日目一部当日出荷可能

THK LMガイドSRシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。 【特長...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形 外形図

規格表

【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形 規格表

注1)長さ*:長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。
静的許容モーメント* 1個:LMブロック1個における静的許容モーメント/2個密着:LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント
ブロック全長寸法L:規格表に記載されているブロック全長Lは防塵用記号がUUまたはSSの場合の寸法です。他の防塵用部品や潤滑装置を装着される場合はブロック全長Lが増加します。
呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。
注2)SR15形および25形には、取付穴寸法の異なる2種類のレールが用意されています。(表1参照)
SSR形への置き換え等の際にはLMレールの取付穴寸法にご注意ください。
注3)規格表中の基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。

表1 LMレール取付穴寸法

呼び型番標準レール準標準レール
SR15M3用(無記号)M4用(記号Y)
SR25M6用(記号Y)M5用(無記号)

型番リスト

表示件数

ブロック形状

材質

呼び型番

ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

(mm)

ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

(mm)

ブロック取付穴径

レール取付穴ピッチ

(mm)

レール取付穴径

ブロック外形寸法W

(mm)

ブロック外形寸法L

(mm)

ブロック取付穴

ブロック取付穴数

(個)

取付穴寸法S

(M)

取付穴寸法H

(φ)

取付穴ねじ深さ

(mm)

ブロック寸法L1

(mm)

防塵用記号

RoHS?最小発注数量
ワイド
炭素鋼
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
なし
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
エンドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
-
4.5
60
3.5
52
40.4
キリ穴
2
-
4.5
貫通
22.9
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
なし
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
エンドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
15
41
26
4.5
60
3.5
52
57
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.5
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
なし
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
なし
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
3.5
34
40.4
タップ穴
2
M4
-
7
22.9
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
なし
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
なし
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
3.5
34
57
タップ穴
4
M4
-
7
39.5
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
-
5.5
60
6
59
47.3
キリ穴
2
-
5.5
貫通
27.8
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
-
5.5
60
6
59
47.3
キリ穴
2
-
5.5
貫通
27.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
-
5.5
60
6
59
47.3
キリ穴
2
-
5.5
貫通
27.8
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5.5
60
6
59
66.2
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.7
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5.5
60
6
59
66.2
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.7
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5.5
60
6
59
66.2
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.7
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.3
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
なし
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.3
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.3
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.2
タップ穴
4
M5
-
8
46.7
なし
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.2
タップ穴
4
M5
-
8
46.7
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.2
タップ穴
4
M5
-
8
46.7
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
-
7
60
7
73
59.2
キリ穴
2
-
7
貫通
35.2
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
-
7
60
7
73
59.2
キリ穴
2
-
7
貫通
35.2
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
-
7
60
7
73
59.2
キリ穴
2
-
7
貫通
35.2
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
59.2
タップ穴
2
M6
-
9
35.2
なし
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
59.2
タップ穴
2
M6
-
9
35.2
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
59.2
タップ穴
2
M6
-
9
35.2
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59
なし
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
なし
10
1個
ワイド
ステンレス
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
エンドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
30
72
-
9
80
7
90
67.9
キリ穴
2
-
9
貫通
40.4
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
40
9
80
7
90
96.8
キリ穴
4
-
9
貫通
69.3
なし
10
1個
ワイド
ステンレス
30
72
40
9
80
7
90
96.8
キリ穴
4
-
9
貫通
69.3
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
40
9
80
7
90
96.8
キリ穴
4
-
9
貫通
69.3
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
ステンレス
30
72
40
9
80
7
90
96.8
キリ穴
4
-
9
貫通
69.3
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
30
72
40
9
80
7
90
96.8
キリ穴
4
-
9
貫通
69.3
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
30
40
-
8
80
7
60
67.9
タップ穴
2
M8
-
12
40.4
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8177,053
( 7,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,290
( 14,619 )
27日目
10,7918,093
( 8,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,264
( 16,790 )
27日目
9,7387,790
( 8,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,212
( 15,633 )
27日目
10,396
( 11,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,080
( 15,488 )
27日目
12,58010,064
( 11,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,054
( 17,659 )
27日目
11,3189,620
( 10,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,002
( 16,502 )
27日目
7,632
( 8,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,263
( 11,289 )
27日目
10,2517,688
( 8,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,237
( 13,461 )
27日目
8,5547,270
( 7,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,185
( 12,304 )
27日目
9,210
( 10,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,502
( 13,752 )
27日目
11,93510,144
( 11,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,474
( 15,921 )
27日目
10,132
( 11,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,424
( 14,766 )
27日目
9,8698,388
( 9,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,844
( 13,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,7919,172
( 10,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,1858,948
( 9,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,3838,029
( 8,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,1079,685
( 10,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,027
( 8,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,671
( 11,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,949
( 9,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,606
( 10,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,356
( 13,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,528
( 11,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,6598,527
( 9,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,76410,211
( 11,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,7129,369
( 10,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,8439,474
( 10,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,186
( 15,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,89510,960
( 12,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,422
( 9,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,2339,548
( 10,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,4747,105
( 7,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,869
( 10,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,178
( 13,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,922
( 12,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,42111,407
( 12,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,948
( 20,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,78912,631
( 13,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,31617,052
( 18,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,60611,684
( 12,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,13316,106
( 17,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,789
( 17,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,21114,526
( 15,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,021
( 19,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,57921,263
( 23,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,975
( 18,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,527
( 11,580 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

THK LMガイドSRシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。

【特長】
・LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組。
・込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
・LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
・断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
・コンパクト重荷重:断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
商品自体は耐久性に優れ、問題なし。
5
満足度:5.0
THKの商品です。剛性もあり、耐久性もあるので一度使うと数年使用することになりますので、使用したら予備として購入していま...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボットの修理
5
満足度:5.0
かなり高い基準を満たした商品で、安心して使用できると、 思います。
0人が参考にしています。
定期交換部品として利用
5
満足度:5.0
自社設備品の摺動部位に使用の総ボールLMガイド に対し定期交換部品として利用しています。当社利用においては、捻り方向の負...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格7,632-7,632 -14,235 -6,579 -16,185 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
セット品/単品ブロック単品ブロック単品-ブロック単品ブロック単品レール単品
レール種類標準標準-標準ワイドレール標準
1軸に組合わせるLMブロックの個数11-11-
精度等級並級並級-並級並級並級
ラジアルすきま普通普通-普通普通普通
よく一緒に購入される商品

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング