17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 呼び型番

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴径

    ~mm
  • レール取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • レール取付穴径

    ~mm
  • ブロック外形寸法W(mm)

    ~mm
  • ブロック外形寸法L(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴数(個)

    ~mm
  • 取付穴寸法S(M)

  • 取付穴ねじ深さ(mm)

    ~mm
  • ブロック寸法L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

通常単価(税別)
16,18528,291
税込単価
17,80431,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

THK LMガイドSHWシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 外形図

SHW-CA形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CA形外形図

SHW-CR形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CR形外形図

規格表

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 規格表

SHW-CA形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CA形規格表

SHW-CR形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CR形規格表

商品特長詳細

SHW-CA形

SHW-CR形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CA形説明図

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けることができます。

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形 SHW-CR形説明図

LMブロックにタップ加工を施したタイプです。

型番リスト

表示件数

呼び型番

ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

(mm)

ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

(mm)

ブロック取付穴径

レール取付穴ピッチ

(mm)

レール取付穴径

ブロック外形寸法W

(mm)

ブロック外形寸法L

(mm)

ブロック取付穴数

(個)

取付穴寸法S

(M)

取付穴ねじ深さ

(mm)

ブロック寸法L1

(mm)

防塵用記号

RoHS?最小発注数量
21
60
29
4.4
50
4.5
68
59
6
M5
貫通
43.6
なし
10
1個
21
60
29
4.4
50
4.5
68
59
6
M5
貫通
43.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
21
60
29
4.4
50
4.5
68
59
6
M5
貫通
43.6
エンドシール
10
1個
21
31
19
5
50
4.5
54
59
4
M5
6
43.6
なし
10
1個
21
31
19
5
50
4.5
54
59
4
M5
6
43.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
21
31
19
5
50
4.5
54
59
4
M5
6
43.6
エンドシール
10
1個
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
貫通
56.6
なし
10
1個
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
貫通
56.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
貫通
56.6
エンドシール
10
1個
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
56.6
なし
10
1個
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
56.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
56.6
エンドシール
10
1個
35
107
60
8
80
7
120
107
6
M8
貫通
83
なし
10
1個
35
107
60
8
80
7
120
107
6
M8
貫通
83
エンドシール+サイドシール
10
1個
35
107
60
8
80
7
120
107
6
M8
貫通
83
エンドシール
10
1個
35
76
50
8
80
7
100
107
6
M8
8
83
なし
10
1個
35
76
50
8
80
7
100
107
6
M8
8
83
エンドシール+サイドシール
10
1個
35
76
50
8
80
7
100
107
6
M8
8
83
エンドシール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,185
( 17,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,160
( 19,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,107
( 18,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,185
( 17,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,160
( 19,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,107
( 18,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,396
( 22,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,290
( 25,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,844
( 24,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,396
( 22,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,290
( 25,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,844
( 24,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,343
( 26,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,291
( 31,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,318
( 28,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,343
( 26,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,291
( 31,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,318
( 28,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

THK LMガイドSHWシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
S形エコガイド(EGSシリーズ)
ミニチュアリニアガイド 超ロングブロック
コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)
メーカーTHKTHKTHKオザック精工ミスミオザック精工
通常価格16,185-14,235 -6,579 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目12日目〜5日目9日目〜
セット品/単品ブロック単品-ブロック単品セット品-セット品
ブロック形状ワイド--標準-ショート
レール種類ワイドレール-標準標準-標準
1軸に組合わせるLMブロックの個数1-1---
精度等級並級-並級並級-並級

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング