17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 軸方向隙間

    • 0.2以下(転造)
  • 運動種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内
    • 19日以内
    • 70日以内
    • 71日以内
    • 81日以内

転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLR

通常単価(税別)
30,92377,877
税込単価
34,01585,665
通常出荷日:9日目~81日目

転造ロータリーボールねじ 無与圧タイプBLRのナット単体です。

  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

[ ! ] 本品はナット単体です。軸単体は>>こちら 「転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS」
[ ! ] 軸単体は、ねじ軸外径・リードが同じものをご選定ください。

規格表

・型番の構成例

呼び型番 シール
記号
 ナット
単品
BLR1616-3.6   NUT
BLR1616-3.6 UU NUT
呼び型番ねじ軸
外径

d
谷径


dc
リード


Ph
ボール
中心径

dp
基本定格荷重ボールねじ寸法
Ca
kN
Coa
kN
外径
D
フランジ径
D1
全長
L1
D3D4H
 BLR1616-3.61613.71616.655.812.952 0
-0.007
6843.540 0
-0.025
32+0.025
  0
5
 BLR2020-3.62017.52020.757.722.362 0
-0.007
785450 0
-0.025
39+0.025
  0
6
 BLR2525-3.62521.9252612.13572 0
-0.007
926558 0
-0.03
47+0.025
  0
8
 BLR3232-3.63228.33233.2517.353.980 0
-0.007
1058066 0
-0.03
58+0.03
  0
9
 BLR3636-3.63631.73637.422.470.5100 0
-0.008
1309380 0
-0.03
66+0.03
  0
11
 BLR4040-3.64035.24041.7528.189.8110 0
-0.008
1409890 0
-0.035
73+0.03
  0
11
 BLR5050-3.65044.15052.242.1140.4120 0
-0.008
156126100 0
-0.035
90+0.035
  0
12
呼び型番ボールねじ寸法サポートベアリング
基本定格荷重
ナット慣性
モーメント

kg・cm2
ナット
質量

kg

質量

kg/m
B4B6TeP1P2Std1θ°Ca
kN
Coa
kN
 BLR1616-3.627.5926025M4124.54019.419.24.80×10-50.381.35
 BLR2020-3.6341127031M5164.54026.829.31.44×10-40.682.17
 BLR2525-3.64312.538138M6195.54028.233.33.23×10-41.13.41
 BLR3232-3.6551439148M8196.64030396.74×10-41.745.69
 BLR3636-3.66217311354M82294056.465.21.68×10-33.27.12
 BLR4040-3.66816.5312361M82295059.374.12.79×10-33.958.76
 BLR5050-3.68025413675M1028115062.2835.82×10-36.2213.79

[ ! ] ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
   ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

製品仕様

構造と特長
ロータリーボールねじは、ボールねじナットとサポートベアリングが一体構造になったナット回転ボールねじユニットです。
サポートベアリングは接触角60で、ボール数を多くしたアキシアル方向の剛性が大きいアンギュラベアリングです。
BLR形は精密ボールねじと転造ボールねじの仕様があります。

【滑らかな動作】
ラック&ピニオンによる直線運動と比較して滑らかな動作が得られます。また、ボールねじナット駆動でねじ軸が回転しないため、なわとび現象がなく、
音は静かで発熱が少なくなります。

【 高速回転でも音が静か】
BLR形はエンドキャップ方式のためボールをすくい上げる音が非常に小さく、しかもボールがボールねじナット内部を通って循環しているので、
高速回転の使用においても静音です。

【 高剛性】
ねじ軸回転の場合と比較してサポートベアリングが大きいため、アキシアル方向の剛性が大幅に向上します。

【 コンパクト】
ボールねじナットとサポートベアリングが一体構造のため、高精度でコンパクトな設計ができます。

【 簡単な取付け】
ボルトでハウジングに取付けるだけで、簡単にボールねじナット回転機構が得られます。(ハウジング内径公差はH7を推奨します。)

取付例

【 BLR形 ボールねじナットの組付例】


標準取付方法

 

【 BLR形 テーブルへの組付例】

(1) ねじ軸移動ボールねじナット固定
   (テーブルが長い場合に有利)


テーブルへの組付例(ボールねじナット固定)

 

(2) ボールねじナット移動ねじ軸固定
   (テーブルが短くストロークが長い場合に有利)


テーブルへの組付例(軸固定)

関連部品

型番リスト

表示件数

基本定格荷重 動定格Ca

(N)

基本定格荷重 静定格Coa

(N)

軸方向隙間

運動種類

RoHS?最小発注数量
5800
12900
0.1
なし
10
1個
5800
12900
0.1
あり
10
1個
7700
22300
0.1
なし
10
1個
7700
22300
0.1
あり
10
1個
12100
35000
0.1
なし
10
1個
12100
35000
0.1
あり
10
1個
17300
53900
[0.2以下(転造)] 0.14
なし
10
1個
17300
53900
[0.2以下(転造)] 0.14
あり
10
1個
22400
70500
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10
1個
22400
70500
[0.2以下(転造)] 0.17
あり
10
1個
28100
89800
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10
1個
28100
89800
[0.2以下(転造)] 0.17
あり
10
1個
42100
140400
0.2
なし
10
1個
42100
140400
0.2
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,923
( 34,015 )
70日目
31,573
( 34,730 )
9日目
32,943
( 36,237 )
70日目
33,544
( 36,898 )
9日目
38,632
( 42,495 )
70日目
39,070
( 42,977 )
81日目
47,099
( 51,809 )
70日目
53,106
( 58,417 )
71日目
53,715
( 59,087 )
70日目
54,198
( 59,618 )
18日目
58,478
( 64,326 )
70日目
59,066
( 64,973 )
19日目
76,844
( 84,528 )
70日目
77,877
( 85,665 )
9日目

詳細情報

基本情報

転造ロータリーボールねじ 無与圧タイプBLRのナット単体です。

ご注意

  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLR
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10
メーカーTHKミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格30,923------
通常出荷日9日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類転造転造転造転造転造転造
セット品/単品ナット単品セット品セット品セット品セット品セット品
フランジ形状丸形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
特徴リテーナー入り / スプラインスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナット
ナット形状シングルシングルシングルシングルシングルシングル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング