17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

SUS-HSG型自在車プレート式

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

最大許容荷重250daNで大型機械や装置向けに設計された低床式重荷重用キャスタ

SUS-HSG-65GNB

SUS-HSG-65GNB

車輪材質/ 強化ナイロン(B入)(GFB、GNB)、MCナイロン(B入)(MC)、フェノール(B入)(PB)

車輪材質/
強化ナイロン(B入)(GFB、GNB)、モノマーキャストナイロン(B入)(MC)、フェノール(B入)(PB)

SUS-HSG型自在車プレート式の外形図と寸法

SUS-HSG型自在車プレート式の寸法図1

SUS-HSG型自在車プレート式の寸法図1

SUS-HSG型自在車プレート式の寸法図2

SUS-HSG型自在車プレート式の寸法図2

車輪径
D(mm)
品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
50SUS-HSG-50GFB強化ナイロン(B入)250(255.0)387982×8263×638.82249670
SUS-HSG-50MCモノマーキャストナイロン(B入)250(255.0)710
SUS-HSG-50PBフェノール(B入)250(255.0)720
65SUS-HSG-65GNB強化ナイロン(B入)250(255.0)389082×8263×638.82256770
SUS-HSG-65MCモノマーキャストナイロン(B入)250(255.0)780
SUS-HSG-65PBフェノール(B入)250(255.0)805
75SUS-HSG-75GNB強化ナイロン(B入)250(255.0)3810082×8263×638.82261815
SUS-HSG-75MCモノマーキャストナイロン(B入)250(255.0)840
SUS-HSG-75PBフェノール(B入)250(255.0)870

金:ステンレス

この商品の主な特長について

自在車

自在車

プレート式

プレート式

ステンレス

ステンレス

RoHs対応

RoHs対応

ダブルベアリング

ダブルベアリング

取付方法

取付方法

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

旋回半径

(mm)

ホイル材質

RoHS?最小発注数量
79
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
49
強化ナイロン
10
1個
79
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
49
モノマーキャストナイロン
10
1個
79
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
49
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
79
~50
50
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
49
フェノール
10
1個
90
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
56
強化ナイロン
10
1個
90
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
56
モノマーキャストナイロン
10
1個
90
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
56
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
90
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
56
フェノール
10
1個
100
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
61
強化ナイロン
10
1個
100
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
61
モノマーキャストナイロン
10
1個
100
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
61
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
100
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
61
フェノール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
3日目
7,497
( 8,247 )
3日目
8,797
( 9,677 )
3日目
7,497
( 8,247 )
3日目
6,697
( 7,367 )
3日目
7,917
( 8,709 )
7日目
11,369
( 12,506 )
7日目
7,497
( 8,247 )
3日目
7,997
( 8,797 )
7日目
9,078
( 9,986 )
3日目
14,346
( 15,781 )
3日目
7,497
( 8,247 )
7日目

詳細情報

基本情報

優れた耐水性で水場や油にも強い低床式重荷重用キャスタ。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・最大許容荷重が250daNで耐荷重に優れている。
・小スペースで機械装置に取り付け可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防ぐ。
・金具はオールステンレス製。
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。
【用途】
・油を多く使う機械装置や水場での使用、大型機械の使用に最適。

商品担当おすすめ

  • SUS-SJ型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-SJ型自在車プレート式

    一般産業用キャスターとして幅広く使用して頂いているオールステンレス製キャスターです。

  • SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付) 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

  • キャスター SUS-SG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター SUS-SG型自在車プレート式

    台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS-HSG型自在車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自在車と固定車はどう違うのですか?
A
自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
Q代表的な使用例を教えて下さい。
A
主に機械装置等に、数多く使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS-HSG型自在車プレート式
キャスター HSG型自在車プレート式
キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ
平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式
ST-SW特殊型自在車ねじ込み式(ダブルストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業ユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格5,997-2,497 -1,189 -7886611,635 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪差し込み式ねじ込み式
金具材質ステンレススチールスチール樹脂スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100-70.1~100~50-
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00~35.0035.01~80.00
ストッパなしなしなし-なしダブルストッパ付(回転+旋回)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング