17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • ブロック形状

  • 呼び型番

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴径

    ~mm
  • レール取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • レール取付穴径

    ~mm
  • ブロック外形寸法W(mm)

    ~mm
  • ブロック外形寸法L(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴

  • ブロック取付穴数(個)

    ~mm
  • 取付穴寸法S(M)

  • 取付穴寸法H(φ)

    ~mm
  • 取付穴ねじ深さ(mm)

    ~mm
  • ブロック寸法L1(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 27日以内

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

通常単価(税別)
7,63217,895特別価格
税込単価
8,39519,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~27日目一部当日出荷可能

THK LMガイドSSRシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。 【特...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SSR-XW形、SSR-XWM形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形 SSR-XW形、SSR-XWM形外形図

SSR-XV形、SSR-XVM形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形 SSR-XV形、SSR-XVM形外形図

SSR-XTB形

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形 SSR-XTB形外形図

SSR-XW形、SSR-XWM形

呼び形番外形寸法LMブロック寸法
高さ
M

W
長さ
L
BCS×LL1TKNEf0e0D0グリース
ニップル
SSR 15XW
SSR 15XWM
243456.92626M4×739.96.519.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XW
SSR 20XWM
284266.53232M5×846.68.2225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XW
SSR 25XWM
3348833535M6×959.88.426.26123.36.83B-M6F
SSR 30XW
SSR 30XWM
4260974040M8×1270.711.332.58124.57.64B-M6F
SSR 35XW4870110.95050M8×1280.51336.58.5124.78.84B-M6F

注) 呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
      ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。

SSR-XV形、SSR-XVM形

呼び形番外形寸法LMブロック寸法
高さ
M

W
長さ
L
BS×LL1TKNEf0e0D0グリース
ニップル
SSR 15XV
SSR 15XVM
243440.326M4×723.36.519.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XV
SSR 20XVM
284247.732M5×827.88.2225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XV
SSR 25XVM
33486035M6×936.88.426.26123.36.83B-M6F

注) 呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
      ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。

SSR-XTB形

呼び形番外形寸法LMブロック寸法
高さ
M

W
長さ
L
BCHL1TKNEf0e0D0グリース
ニップル
SSR 15XTB245256.941264.539.9719.54.55.52.74.53PB1021B
SSR 20XTB285966.549325.546.69225.5122.95.23B-M6F
SSR 25XTB3373836035759.81026.26123.36.83B-M6F

型番リスト

表示件数

ブロック形状

材質

呼び型番

ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

(mm)

ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

(mm)

ブロック取付穴径

レール取付穴ピッチ

(mm)

レール取付穴径

ブロック外形寸法W

(mm)

ブロック外形寸法L

(mm)

ブロック取付穴

ブロック取付穴数

(個)

取付穴寸法S

(M)

取付穴寸法H

(φ)

取付穴ねじ深さ

(mm)

ブロック寸法L1

(mm)

防塵用記号

RoHS?最小発注数量
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
4.5
52
56.9
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.9
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
4.5
52
56.9
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
15
41
26
4.5
60
4.5
52
56.9
キリ穴
4
-
4.5
貫通
39.9
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
なし
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
なし
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
-
4
60
4.5
34
40.3
タップ穴
2
M4
-
7
23.3
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
なし
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
なし
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
15
26
26
4
60
4.5
34
56.9
タップ穴
4
M4
-
7
39.9
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5
60
6
59
66.5
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.6
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5
60
6
59
66.5
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
20
49
32
5
60
6
59
66.5
キリ穴
4
-
5.5
貫通
46.6
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.7
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
なし
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.7
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
-
5
60
6
42
47.7
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
20
32
-
5
60
6
42
47.7
タップ穴
2
M5
-
8
27.8
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.5
タップ穴
4
M5
-
8
46.6
なし
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.5
タップ穴
4
M5
-
8
46.6
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
20
32
32
5
60
6
42
66.5
タップ穴
4
M5
-
8
46.6
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
20
32
32
5
60
6
42
66.5
タップ穴
4
M5
-
8
46.6
エンドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59.8
なし
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
ワイド
炭素鋼
25
60
35
7
60
7
73
83
キリ穴
4
-
7
貫通
59.8
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
60
タップ穴
2
M6
-
9
36.8
なし
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
60
タップ穴
2
M6
-
9
36.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
-
6
60
7
48
60
タップ穴
2
M6
-
9
36.8
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
25
35
-
6
60
7
48
60
タップ穴
2
M6
-
9
36.8
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59.8
なし
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59.8
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59.8
エンドシール
10
1個
標準
ステンレス
25
35
35
6
60
7
48
83
タップ穴
4
M6
-
9
59.8
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
30
40
40
8
80
7
60
97
タップ穴
4
M8
-
12
70.7
なし
10
1個
標準
炭素鋼
30
40
40
8
80
7
60
97
タップ穴
4
M8
-
12
70.7
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
30
40
40
8
80
7
60
97
タップ穴
4
M8
-
12
70.7
エンドシール
10
1個
標準
炭素鋼
35
50
50
8
80
9
70
110.9
タップ穴
4
M8
-
12
80.5
なし
10
1個
標準
炭素鋼
35
50
50
8
80
9
70
110.9
タップ穴
4
M8
-
12
80.5
エンドシール+サイドシール
10
1個
標準
炭素鋼
35
50
50
8
80
9
70
110.9
タップ穴
4
M8
-
12
80.5
エンドシール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3968,316
( 9,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,371
( 13,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,3189,054
( 9,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,632
( 8,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,263
( 11,289 )
27日目
9,606
( 10,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,237
( 13,461 )
27日目
8,554
( 9,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,1859,507
( 10,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,210
( 10,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,502
( 13,752 )
27日目
11,185
( 12,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,475
( 15,923 )
27日目
10,132
( 11,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,423
( 14,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,185
( 12,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,15911,185
( 12,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,107
( 13,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,027
( 8,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,001
( 11,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,949
( 9,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,89610,961
( 12,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,606
( 10,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,581
( 12,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,528
( 11,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,659
( 17,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,843
( 13,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,948
( 15,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,895
( 14,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,422
( 9,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,527
( 11,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,474
( 10,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,13312,106
( 13,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,869
( 10,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,975
( 13,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,922
( 12,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,895
( 19,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,158
( 14,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,527
( 17,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,343
( 15,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,421
( 14,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,923
( 17,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,737
( 16,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

THK LMガイドSSRシリーズのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。

【特長】
・LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
・このボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上した為、
低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
・コンパクト・ラジアル形:断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形 画像

    THK

    ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。ボールリテーナの採用により、ボールの相互摩擦を無くし低騒音・好音質・長期にわたるメンテナンスフリー・優れた高速性を実現しました。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい@単品購入の場合、お手元のレールと組合わせた時に摺動性に個体差が生じる場合があります。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
劣化品の交換部品として使用
4
満足度:4.0
劣化品の交換部品として使用しています。ボールリテーナ入りなので、低騒音、高速性に優れ機動性がよい分どうしても、摩耗による...もっと読む
3人が参考にしています。
台車の直動案内用
3
満足度:3.0
昔と違い、直動ガイドが安価に手に入るようになった。ただ重要箇所には有名メーカーを採用している。レールの繋ぎが出来るとあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格7,632-7,632 -6,579 -16,185 -14,235 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
セット品/単品ブロック単品ブロック単品ブロック単品ブロック単品-レール単品
レール種類標準標準標準ワイドレール-標準
1軸に組合わせるLMブロックの個数1111--
精度等級並級並級並級並級-並級
ラジアルすきま普通普通普通普通-普通

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング