17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 取付高さ M(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
      [73-2920/1mm単位]
    • 呼び型番

      ~mm
    • レール取付穴ピッチ(mm)

      ~mm
    • レール取付穴径

      ~mm
    • レール材質

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 24日以内
      • 27日以内
      • 47日以内
      • 54日以内

    【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~54日目

    THK LMガイド3日目出荷で納期の心配なし。ご要望にお応えし、レールの単品販売を開始いたしました。レ...

    詳細を確認
    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    詳細を確認
    未確定:候補が9型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    • 当商品はレール単品です。ブロック単品は>>こちら

    [ ! ] 単品に精度の設定値がございません。

    型式例
     タイプ 呼び型番-長さ 材質ミスミ記号
    ステンレスHSR15-1000LM(GK)
    炭素鋼HSR15-1000L(GK)

    選定サポート情報

    LMレール標準長さと最大長さ

    HSR形のLMレール標準長さと最大長さを表1に示します。最大長さがこれをこえる場合には、つなぎ方式で製作しますので、THKにお問い合せください。
    特殊長さをご指定される場合のG寸法は、表中の寸法を推奨します。G寸法が長くなりますと取付後、その部分が不安定な傾向になり、精度上悪影響を及ぼすことがあります。

    【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形 選定サポート情報

    HSR形LMレール標準長さと最大長さ

    単位:mm
    呼び型番HSR15HSR20HSR25HSR30HSR35
    LMレール
    標準長さ
    (L0)
    160160
    220220220
    280280280280280
    340340340360360
    400400400440440
    460460460520520
    520520520600600
    580580580680680
    640640640760760
    700700700840840
    760760760920920
    8208208201,0001,000
    9409409401,0801,080
    1,0001,0001,0001,1601,160
    1,0601,0601,0601,2401,240
    1,1201,1201,1201,3201,320
    1,1801,1801,1801,4001,400
    1,2401,2401,2401,4801,480
    1,3601,3601,3601,5601,560
    1,4801,4801,4801,6401,640
    1,6001,6001,6001,7201,720
     1,7201,7201,8001,800
     1,8401,8401,8801,880
     1,9601,9601,9601,960
     2,0802,0802,0402,040
     2,2002,2002,2002,200
      2,3202,3602,360
      2,4402,5202,520
       2,6802,680
       2,8402,840
       3,0003,000
    標準ピッチF6060608080
    G2020202020
    最大長さ
    (ステンレス)
    1,2401,4802,0202,5202,520
    最大長さ
    (炭素鋼)
    3,0003,0003,0003,0003,000

    注1)最大長さにつきましては、精度等級により異なりますので、THKにお問い合わせください。
    注2)つなぎ方式が不可能で、上記最大長さ以上が必要な場合は、THKにお問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    レール幅 W1

    (mm)

    取付高さ M

    (mm)

    レール長さ L

    (mm)

    材質

    呼び型番

    レール取付穴ピッチ

    (mm)

    レール取付穴径

    レール材質

    最小発注数量
    15
    24
    73 ~ 1240
    ステンレス
    15
    60
    4.5
    ステンレス
    1個
    15
    15
    73 ~ 2920
    炭素鋼
    15
    60
    4.5
    炭素鋼
    1個
    20
    30
    87 ~ 1480
    ステンレス
    20
    60
    6
    ステンレス
    1個
    20
    30
    87 ~ 2920
    炭素鋼
    20
    60
    6
    炭素鋼
    1個
    23
    36
    97 ~ 2020
    ステンレス
    25
    60
    7
    ステンレス
    1個
    23
    36
    97 ~ 2920
    炭素鋼
    25
    60
    7
    炭素鋼
    1個
    28
    42
    111 ~ 2520
    ステンレス
    30
    80
    9
    ステンレス
    1個
    28
    42
    111 ~ 2920
    炭素鋼
    30
    80
    9
    炭素鋼
    1個
    34
    48
    123 ~ 2920
    炭素鋼
    35
    80
    9
    炭素鋼
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    54日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    47日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    THK LMガイド3日目出荷で納期の心配なし。ご要望にお応えし、レールの単品販売を開始いたしました。レール長1mm単位で指定可能です。

    ご注意

    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい@単品購入の場合、お手元のブロックと組合わせた時に摺動性に個体差が生じる場合があります。ご了承ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
    【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
    【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
    【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
    メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
    通常価格-----7,632 -
    通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜
    セット品/単品レール単品セット品レール単品レール単品レール単品ブロック単品
    レール種類標準標準標準標準ワイドレール標準
    精度等級並級並級並級並級並級並級
    ラジアルすきま普通普通普通普通普通普通
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング