17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 取付高さ M(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
      [73-2920/1mm単位]
    • 呼び型番

      ~mm
    • レール取付穴ピッチ(mm)

      ~mm
    • レール取付穴径

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    THK LMガイドをご要望にお応えし、レールの単品販売を開始いたしました。レール長1mm単位で指定可能...

    詳細を確認
    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 型式の絞り込みが正しくできない場合、SHS15-1480L(GK) のようにレール長の末尾にL(GK)をつけて再度商品検索してください。
    • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    選定サポート情報

    LMレール標準長さと最大長さ

    SHS形のLMレール標準長さと最大長さを表1に示します。
    特殊長さをご指定される場合のG寸法は、表中の寸法を推奨します。G寸法が長くなりますと取付後、その部分が不安定な傾向になり、精度上悪影響を及ぼすことがあります。

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形 選定サポート情報1

    規格表

    表1 SHS形LMレール標準長さと最大長さ

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形 選定サポート情報2
    • 注1)最大長さにつきましては、精度等級により異なります。
    [ ! ]G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
          製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    [ ! ]LMガイドのレール延長については、精度の関係から推奨いたしません。
    [ ! ]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    [ ! ]ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

    型番リスト

    表示件数

    レール幅 W1

    (mm)

    取付高さ M

    (mm)

    レール長さ L

    (mm)

    呼び型番

    レール取付穴ピッチ

    (mm)

    レール取付穴径

    最小発注数量
    15
    24
    73 ~ 2920
    15
    60
    4.5
    1個
    20
    30
    92 ~ 2920
    20
    60
    6
    1個
    23
    36
    105 ~ 2920
    25
    60
    7
    1個
    28
    42
    119 ~ 2920
    30
    80
    9
    1個
    34
    48
    135 ~ 2920
    35
    80
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    THK LMガイドをご要望にお応えし、レールの単品販売を開始いたしました。レール長1mm単位で指定可能です。

    ご注意

    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 型式の絞り込みが正しくできない場合、SHS15-1480L(GK) のようにレール長の末尾にL(GK)をつけて再度商品検索してください。
    • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい@単品購入の場合、お手元のブロックと組合わせた時に摺動性に個体差が生じる場合があります。ご了承ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    設備の修理に使用しました
    5
    満足度:5.0
    購入した設備の故障部分の交換部品として見合うものを探して購入しました。取り付けも動作にも問題なく満足しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
    【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
    メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
    通常価格-6,579 -----
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目〜3日目〜
    セット品/単品レール単品ブロック単品セット品レール単品レール単品レール単品
    レール種類標準標準標準標準標準ワイドレール
    精度等級並級並級並級並級並級並級
    ラジアルすきま普通普通普通普通普通普通
    材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼--炭素鋼
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング