17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

広角度ハンド高把持形広角ハンドHJDシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:23日目

小型ながら広い開閉角度と強い把持力が両立 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらく...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大きさ

スイッチ

スイッチ数

リード線長さ

最小発注数量
32CS
なし
なし
1m
1個
32CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
32CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
32CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
32CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
32CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
40CS
なし
なし
1m
1個
40CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
40CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
40CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
40CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
40CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
50CS
なし
なし
1m
1個
50CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
50CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
50CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
50CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
50CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
63CS
なし
なし
1m
1個
63CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
63CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
63CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
63CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
63CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目
-
( - )
23日目

詳細情報

基本情報

小型ながら広い開閉角度と強い把持力が両立 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角度ハンド高把持形広角ハンドHJDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角度ハンド高把持形広角ハンドHJDシリーズ
広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ
ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ
広角度ハンドフェザーハンド FH500シリーズ
薄型広角ハンド HMDシリーズ
ハンド 大把持力平行ハンド HHシリーズ
メーカーCKDCKD近藤製作所CKD近藤製作所近藤製作所
通常価格-16,298 -37,290 -12,868 -15,745 -212,520 -
通常出荷日23日目3日目〜19日目3日目〜19日目19日目
把持方法挟むスイングタイプ挟むスイングタイプ挟むスイングタイプ挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ挟むスイングタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数3本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形薄形角形角形角形角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト