17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:39日目

薄くても高把持力 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大きさ

スイッチ

スイッチ数

リード線長さ

最小発注数量
08CS
なし
なし
1m
1個
08CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
08CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
08CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
08CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
08CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
12CS
なし
なし
1m
1個
12CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
12CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
12CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
12CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
12CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
16CS
なし
なし
1m
1個
16CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
16CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
16CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
16CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
16CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
20CS
なし
なし
1m
1個
20CS
なし
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
20CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
1m
1個
20CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
1m
1個
20CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
なし
3m / 5m
1個
20CS
T2H / T2V / T2WH / T2WV / T3H / T3V / T3WH / T3WV
閉側1個付 / 開側1個付 / 2個付
3m / 5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目

詳細情報

基本情報

薄くても高把持力 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ
超薄型平行ハンド HLDシリーズ
薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ
薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ
広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
メーカーCKD近藤製作所CKDCKDCKDCKD
通常価格-41,690 -17,901 -34,527 -16,298 -36,919 -
通常出荷日39日目19日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本3本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状薄形角形(フラット形)薄形薄形薄形特殊形
環境・用途標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト