メカニカル部品技術窓口
・溝型タイプのフォト・マイクロセンサです。コネクタタイプとコード引き出しタイプがございます。 *コネ...
詳細を確認
EE-SX670/670P
EE-SX670A/670R
EE-SX470

EE-SX671/671P
EE-SX671A/671R
EE-SX471

EE-SX672/672P
EE-SX672A/672R

EE-SX673/673P
EE-SX673A/673R
EE-SX473

EE-SX674/674P
EE-SX674A/674R
EE-SX474

EE-SX675/675P

EE-SX676/676P

EE-SX677/677P

EE-SX670-WR/670P-WR

EE-SX671-WR/671P-WR

EE-SX672-WR/672P-WR

EE-SX673-WR

EE-SX674-WR/674P-WR

EE-SX675-WR

EE-SX676-WR

EE-SX677-WR

EE-SX970-C1

EE-SX971-C1

EE-SX972P-C1

EE-SX974P-C1

EE-SX975-C1
EE-SX975P-C1

EE-SX976-C1
EE-SX976P-C1

EE-SX977-C1
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
*1. コード引き出しタイプは形EE-SX67シリーズのみ
*2. コード引き出しタイプのみ
コネクタタイプ

コード引き出しタイプ

| 項目 | 種類 | 標準型 | L型 | T型溝中心7mm | 密着取付型 | T型溝中心10mm | F型 | R型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | コネクタタイプ | EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 | EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 | EE-SX672 EE-SX672A | EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473 | EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474 | EE-SX675 | EE-SX676 | EE-SX677 | |
| コード引き出しタイプ | EE-SX670-WR | EE-SX671-WR | EE-SX672-WR | EE-SX673-WR | EE-SX674-WR | EE-SX675-WR | EE-SX676-WR | EE-SX677-WR | ||
| PNP | コネクタタイプ | EE-SX670P EE-SX670R | EE-SX671P EE-SX671R | EE-SX672P EE-SX672R | EE-SX673P EE-SX673R | EE-SX674P EE-SX674R | EE-SX675P | EE-SX676P | EE-SX677P | |
| コード引き出しタイプ | EE-SX670P-WR | EE-SX671P-WR | EE-SX672P-WR | - | EE-SX674P-WR | - | - | - | ||
| 検出距離 | 5mm(溝幅) | |||||||||
| 標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |||||||||
| 応差 | 0.025mm以下 | |||||||||
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | |||||||||
| 表示灯 *1 | 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) | |||||||||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 | |||||||||
| 消費電流 | 12mA以下(コネクタタイプ、L端子開放時)、35mA以下(NPNコード引き出しタイプ)、30mA以下(PNPコード引き出しタイプ) | |||||||||
| 制御出力 | NPNタイプ:NPNオープンコレクタ 出力DC5~24V 100mA以下 残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時) 、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 PNPタイプ:PNPオープンコレクタ 出力DC5~24V 50mA以下 残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 | |||||||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護(コネクタタイプ)、なし(コード引き出しタイプ) | |||||||||
| 応答周波数 *2 | 1kHz以上(平均値は3kHz) | |||||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 蛍光灯:1,000lx以下 | |||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||||
| 振動(耐久) | 20~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |||||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||||||
| 保護構造 | IP50 IEC60529規格 | |||||||||
| 接続方式 | コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)、コード引き出しタイプ(標準コード長 1m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.1m) | |||||||||
| 質量(梱包状態) | コネクタタイプ | 約3.1g | 約3g | 約2.4g | 約2.3g | 約3g | 約2.7g | 約2.2g | 約2.2g | |
| コード引き出しタイプ | 約18.9g | 約17.3g | 約17.8g | 約16.8g | 約17.1g | 約18.3g | 約16.9g | 約16.9g | ||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||||
| カバー投・受光部 | ポリカーボネート | |||||||||

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、さらに保護回路内蔵で安心
*1. 出力過電流保護はNPNタイプOUT2のみ
*2. 接続コネクタ推奨品
日本圧着端子製造(株)製 コンタクト:SPHD-001T-P0.5、ハウジング:PAP-04V-S
コネクタ内蔵タイプで小型化、簡単接続を実現
コネクタを内蔵化することで、外形・占有寸法を大幅に小型化。さらに、市販の汎用コネクタ採用で配線コストを削減します。

従来品/EE-SX97シリーズ

市販の汎用コネクタ採用で簡単接続、ポジティブロック付きで抜け止めも安心です。

NPNタイプの例

本体

| 項目 | 種類 | 標準型 | L型 | T型溝中心7mm | 密着取付型 | T型溝中心10mm | F型 | R型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | - | - | EE-SX975-C1 | EE-SX976-C1 | EE-SX977-C1 | |
| PNP | - | - | EE-SX972P-C1 | EE-SX974P-C1 | EE-SX975P-C1 | EE-SX976P-C1 | - | |
| 検出距離 | 5mm(溝幅) | |||||||
| 標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |||||||
| 応差 | 0.025mm以下 *1 | |||||||
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | |||||||
| 表示灯 | 入光時点灯(橙色発光ダイオード) | |||||||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 | |||||||
| 消費電流 | 21mA以下 | |||||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC5~24V 負荷電流:50mA以下 オフ電流:0.5mA以下 残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mA時) 0.4V以下(負荷電流5mA時) | |||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) | |||||||
| 応答周波数 | 1kHz以上(平均値は3kHz) *2 | |||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 蛍光灯:1,000lx以下 | |||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 振動(耐久) | 10~2,000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃引時間:15分 掃引回数:10回 | |||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP50 | |||||||
| 接続方式 | コネクタタイプ | |||||||
| 質量(梱包状態) | 約3g | |||||||
| 材質 | ケース・カバー | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||
| 投・受光部 | ポリカーボネート(PC) | |||||||

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
使用環境
本センサの保護構造はIP50(IEC60529準拠)であり防水・防塵構造となっていません。
水や油等液体が本体に付着するアプリケーションでは使用しないでください。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
取りつけ時
はんだ付け条件
| 項目 | 温度 | 許容時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| こて | 350℃以下 | 3s以下 | はんだ付けは端子根元より1.5mm以上離してください。 |
取りつけ時
センサの取りつけは、M3ねじをご使用ください(ねじの緩み防止のためバネ座金を合せてお使いください)。そのときの締めつけ強度は0.54N・m以下にしてください。
配線時
<未使用の出力線の処置について>
使用しない出力線は、必ず絶縁処理をしてください。
<配線方法について>
接続はコネクタ方式になっていますので、端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
端子(リード)をセンサ内部基板にはんだで取りつけているため、端子(リード)を直接はんだ付けすると内部接続が外れ故障に至る恐れがあります。
その他
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・溝型タイプのフォト・マイクロセンサです。コネクタタイプとコード引き出しタイプがございます。
*コネクタタイプ(4極 直接はんだづけ可能) → EE-EX
*コネクタタイプ(4極) → EE-EX-C
*コード引き出しタイプ → EE-EX-WR
・対応コネクタのご選定はこちらから
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~