メカニカル部品技術窓口
ネジ取り付けタイプ、裏ブタ付き【特長】・スリット幅0.2mm,0.5mmの高分解能タイプから1mmの高...
詳細を確認
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 ※1 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | lc | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | Pc | 100 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260 ※2 | ℃ | |
※1. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
※2. はんだ付け時間は10秒以内
外装仕様
| 接続方式 | 型番 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| ケース | ソコイタ | |||
| コードはんだ付け用端子 | EE-SV3-DS | 1 | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
| プリント基板用端子 | EE-SV3-B | |||
| EE-SV3-C | ||||
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SV3-B | EE-SV3-C | EE-SV3-DS | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | 1.2(TYP.) 1.5(MAX.) | V | IF=30mA | ||
| 逆電流 | IR | 0.01(TYP.) 10(MAX.) | μA | VR=4V | |||
| ピーク発光波長 | λP | 940(TYP.) | nm | IF=20mA | |||
| 受光側 | 光電流 | lL | 0.5~14 | 1~28 | 0.1 (MIN.) | mA | IF=20mA、 VCE=10V |
| 暗電流 | lD | 2(TYP) 200(MAX.) | nA | VCE=10V、 0lx | |||
| 漏れ電流 | ILEAK | - | μA | - | |||
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE (sat) | 0.1(TYP.) 0.4(MAX.) | - | V | IF=20mA、 IL=0.1mA | ||
| ピーク分光感度波長 | λP | 850(TYP.) | nm | VCE=10V | |||
| 上昇時間 | tr | 4(TYP.) | μs | Vcc=5V、 RL=100Ω IL=5mA | |||
| 下降時間 | tf | 4(TYP.) | μs | ||||
本体

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
定格電圧・電流範囲を超えて、使用しないでください。
定格電圧・電流範囲以上の電圧・電流を印加すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。
電圧の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり、焼損したりするおそれがあります。
防水仕様ではありませんので、水がかからないようにしてください。
ネジ取り付けタイプ、裏ブタ付き
【特長】
・スリット幅0.2mm,0.5mmの高分解能タイプから1mmの高感度タイプと、横スリットタイプを用意。
・はんだ付け用端子タイプ。
・形EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS。
・プリント基板用端子タイプ。
・形EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
4通常価格(税別):3,095円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~