17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

キャスター HSG型自在車プレート式

通常単価(税別)
2,4976,119
税込単価
2,7476,731
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。【特長】・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れてい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

取付方法

取付方法

主な使用例(機械装置)

主な使用例(機械装置)

寸法図

寸法図

製品仕様

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
50HSG-50GFB強化ナイロン(B入)300(306.0)387982×8263×638.82249710
HSG-50MCモノマーキャストナイロン(B入)300(306.0)730
HSG-50PBフェノール(B入)300(306.0)740
65HSG-65GNB強化ナイロン(B入)300(306.0)389082×8263×638.82257750
HSG-65MCモノマーキャストナイロン(B入)300(306.0)765
HSG-65AUウレタン(アルミホイル,B入)300(306.0)795
HSG-65PBフェノール(B入)300(306.0)790
75HSG-75GNB強化ナイロン(B入)300(306.0)3810082×8263×638.82261825
HSG-75MCモノマーキャストナイロン(B入)300(306.0)850
HSG-75AUウレタン(アルミホイル,B入)300(306.0)895
HSG-75PBフェノール(B入)300(306.0)880

車輪材質

強化ナイロン(B入)(GFB,GNB)

強化ナイロン(B入)(GFB,GNB)

MCナイロン(B入)(MC)

モノマーキャストナイロン(B入)(MC)

ウレタン(アルミホイル、B入)(AU)

ウレタン(アルミホイル、B入)(AU)

フェノール(B入)(PB)

フェノール(B入)(PB)

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

旋回半径

(mm)

ホイル材質

JANコード

RoHS?最小発注数量
79
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
49
強化ナイロン
-
10
1個
79
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
49
モノマーキャストナイロン
-
10
1個
79
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
49
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
-
1個
79
~50
50
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
49
フェノール
-
10
1個
90
50.1~70
65
[ウレタン] アルミホイル熱硬化性ウレタン
なし
57
アルミ
4580322260611
-
1個
90
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
56
強化ナイロン
-
10
1個
90
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
56
モノマーキャストナイロン
-
10
1個
90
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
56
フェノール
-
10
1個
100
70.1~95
75
[ウレタン] アルミホイル熱硬化性ウレタン
なし
61
アルミ
4580322260628
-
1個
100
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
61
強化ナイロン
-
10
1個
100
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
61
モノマーキャストナイロン
-
10
1個
100
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
61
フェノール
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,829
( 4,212 )
3日目
4,772
( 5,249 )
10日目
3,697
( 4,067 )
3日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,754
( 3,029 )
10日目
4,950
( 5,445 )
3日目
3,597
( 3,957 )
3日目
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,119
( 6,731 )
3日目
3,997
( 4,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れている。(最大許容荷重:300daN)
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防ぐ。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。
・大型機械等の使用に適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター HSG型自在車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自在車と固定車はどう違うのですか?
A
自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
Q代表的なに使用例を教えて下さい。
A
主に機械装置等に、数多く使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター HSG型自在車プレート式
SUS-HSG型自在車プレート式
キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ
平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式
エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業ユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格2,497-5,997 -1,189 -7886611,795 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪差し込み式プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールステンレススチール樹脂スチール樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100-70.1~100~5050.1~70
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00~35.0035.01~80.00
ストッパなしなしなし-なし-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング