17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 精度

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • ねじ軸外径 d(mm)

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • 負荷回路数(列×巻)

  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
  • 軸方向隙間

    ~mm
  • 標準在庫品記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内
    • 31日以内
    • 41日以内
    • 61日以内
    • 70日以内
    • 80日以内
    • 81日以内

軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形

通常単価(税別)
47,493313,213
税込単価
52,242344,534
通常出荷日:9日目~81日目

【特長】・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産しているシリーズです。・ね...

詳細を確認
  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形 寸法図

規格表

型番ボールねじ仕様ナット寸法
ねじ軸
外径
d
リード
Ph
ボール
中心径
dp
谷径
dc
負荷
回路数
列×巻
基本定格荷重外径
D
フランジ径
D1
全長
L1
HB1PCDd1d2h給脂穴
A
Ca
kN
C0a
kN
BNF 1605-2.516516.7513.21×2.57.413.94060411031504.584.5M6
BNF 1810-2.5181018.815.51×2.57.815.94265691257535.59.55.5M6
BNF 2005-520520.7517.22×2.515.1354467561145555.59.55.5M6
BNF 2505-525525.7522.22×2.516.7445073551144615.59.55.5M6
BNF 2510A-2.5251026.321.41×2.515.8335885701852716.6116.5M6
BNF 2806-528628.7525.22×2.517.549.45585681256696.6116.5M6
BNF 3205-532532.7529.22×2.518.556.45885561244716.6116.5M6
BNF 3206-53263328.42×2.525.270.46289631251756.6116.5M6
BNF 3210A-5321033.7526.42×2.547.2112.7741081001585909148.5M6
BNF 3610-5361037.7530.52×2.550.1126.4751201111893981117.511M6
BNF 4010-5401041.7534.42×2.552.7141.18212410318851021117.511M6
BNF 4012-540124234.12×2.561.6158.884126119181011041117.511M6
BNF 5010-5501051.7544.42×2.558.2176.49313510318851131117.511R1/8
(PT1/8)
型番ねじ軸寸法ナット
質量
kg

質量
kg/m
軸端
未加工
記号
全長
L
L0L1L2d3d4
BNF 1605-2.5A410200501601612.80.370.92
510300
610400
7105001.25
BNF 1810-2.5A410200501601815.30.671.62
510300
610400
710500
810600
BNF 2005-5A410200501602015.30.571.65
510300
610400
710500
81060016.8
1,010800
B610300502602016.8
710400
BNF 2505-5A520300601602520.30.752.84
620400
720500
820600
1,02080021.8
1,2201,000
1,4201,200
B720400602602521.8
820500
BNF 2510A-2.5A620400601602520.31.432.68
820600
1,020800
1,2201,000
1,4201,200
BNF 2806-5A520300601602820.31.133.89
620400
720500
920700
1,02080024.8
1,2201,000
1,4201,200
B720400702502824.8
920500350
1,100700330
BNF 3205-5A730500701603225.30.935.03
930700
1,2301,000
1,4301,200
1,6301,40027.8
1,8301,600
BNF 3206-5A730500701603225.31.24.63
930700
1,2301,000
1,4301,200
1,6301,40027.8
1,8301,600
B930500703603227.8
1,100700330
1,4301,000360
BNF 3210A-5A730500701603225.32.83.66
930700
1,4301,200
1,8301,600
BNF 3610-5A730500701603630.33.45.03
930700
1,4301,200
1,8301,600
B9305001003303630.3
1,100700300
1,8301,200530
BNF 4010-5A1,2301,000701604030.33.586.59
1,7301,500
2,0301,800
2,2302,000
BNF 4012-5A1,2301,000701604030.34.26.39
1,7301,500
2,0301,800
2,2302,000
B1,7301,2001004304033.8
2,0301,200730
BNF 5010-5A1,3001,0001002005040.34.411.36
1,8001,500
2,3002,000
2,8002,500

選定サポート情報

型番の構成例

軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形 型番の構成例

注意・禁止事項

取扱い

(1)重量(20kg以上)のある製品を運搬する際は、2人以上または運搬器具を使用しておこなってください。けがや破損の原因となります。
(2)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(3)ボールねじ軸およびボールねじナットを傾けますと、自重で落下する場合がありますのでご注意ください。
(4)ボールねじを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能が損失する可能性があります。
(5)組立時には、ボールねじナットをボールねじ軸から抜かないように作業をおこなってください。
(6)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなど異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。耐熱仕様を除き、この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールねじナット1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)ボールねじ軸の支持部とボールねじナットの芯違いや倒れがあると極端に寿命が短くなる場合がありますので、取付部品、組付精度には十分ご注意ください。
(8)転動体がボールねじナットから脱落した場合は、そのまま使用せずください。
(9)縦軸に使用される場合は、落下防止の安全機構を追加する等の対処をしてください。ボールねじナットが自重で落下する恐れがあります。
(10)許容回転数をこえての使用はしないでください。部品の破損や事故につながります。使用回転数は弊社の仕様範囲内でお願いします。
(11)ボールねじナットをオーバーランさせないでください。ボールの脱落・循環部品の損傷・ボール転動面に圧痕等を発生させ、作動不良を起こすことがあります。また、その状態での継続使用の場合、早期摩耗・循環部品の破損につながることがあります。
(12)ボールねじの使用に際しては、LMガイドやボールスプラインなどの案内要素を設けて使用してください。破損の要因となります。
(13)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)グリースニップル・油穴が付いていない製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってボールねじのトルクも変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの攪拌抵抗によりボールねじの回転トルクが増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なりますが、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)取付け姿勢やナットの給油口によっては、潤滑油が廻らず潤滑不良となる恐れがありますので、設計時に十分ご検討ください。
(11)ボールねじを使用する際には、良好な潤滑をする必要があります。無給油のままで使用すると、転がり部の摩耗が増加し、早期寿命の原因となる場合があります。給油量の目安はデジタルカタログに示します。

保管

ボールねじは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

精度

ねじ軸外径 d

(mm)

リード

(mm)

負荷回路数

(列×巻)

ねじ軸全長

(mm)

基本定格荷重 動定格Ca

(N)

基本定格荷重 静定格Coa

(N)

軸方向隙間

標準在庫品記号

RoHS?最小発注数量
C5
16
5
1×2.5
410
7400
13900
G1
A
10
1個
C5
16
5
1×2.5
510
7400
13900
G1
A
10
1個
C5
16
5
1×2.5
610
7400
13900
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
1010
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
410
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
510
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
610
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
710
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
20
5
2×2.5
810
15100
35000
G1
A
10
1個
C5
25
5
2×2.5
520
16700
44000
G1
A
10
1個
C5
25
5
2×2.5
620
16700
44000
G1
A
10
1個
C5
25
10
1×2.5
1020
15800
33000
G1
A
10
1個
C5
25
10
1×2.5
1220
15800
33000
G1
A
10
1個
C5
25
10
1×2.5
620
15800
33000
G1
A
10
1個
C5
25
10
1×2.5
820
15800
33000
G1
A
10
1個
C5
28
6
2×2.5
520
17500
49400
G1
A
10
1個
C5
28
6
2×2.5
720
17500
49400
G1
A
10
1個
C5
32
5
2×2.5
730
18500
56400
G1
A
10
1個
C5
32
5
2×2.5
930
18500
56400
G1
A
10
1個
C5
32
6
2×2.5
1830
25200
70400
G1
A
10
1個
C5
32
6
2×2.5
730
25200
70400
G1
A
10
1個
C5
32
6
2×2.5
930
25200
70400
G1
B
10
1個
C5
32
10
2×2.5
1430
47200
112700
G1
A
10
1個
C5
32
10
2×2.5
730
47200
112700
G1
A
10
1個
C5
32
10
2×2.5
930
47200
112700
G1
A
10
1個
C5
36
10
2×2.5
730
50100
126400
G1
A
10
1個
C5
40
10
2×2.5
1230
52700
141100
G1
A
10
1個
C5
40
12
2×2.5
2030
61600
158800
G1
A
10
1個
C5
40
12
2×2.5
2230
61600
158800
G1
A
10
1個
C5
50
10
2×2.5
1300
58200
176400
G1
A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,493
( 52,242 )
31日目
58,545
( 64,400 )
61日目
67,403
( 74,143 )
18日目
121,472
( 133,619 )
18日目
47,493
( 52,242 )
18日目
58,545
( 64,400 )
18日目
67,403
( 74,143 )
9日目
77,359
( 85,095 )
9日目
88,410
( 97,251 )
9日目
58,545
( 64,400 )
9日目
67,403
( 74,143 )
18日目
88,501
( 97,351 )
18日目
93,159
( 102,475 )
18日目
57,357
( 63,093 )
18日目
69,231
( 76,154 )
18日目
60,828
( 66,911 )
9日目
79,550
( 87,505 )
80日目
85,123
( 93,635 )
18日目
105,946
( 116,541 )
70日目
240,205
( 264,226 )
9日目
85,123
( 93,635 )
9日目
88,410
( 97,251 )
9日目
163,486
( 179,835 )
31日目
80,994
( 89,093 )
9日目
105,032
( 115,535 )
18日目
102,292
( 112,521 )
31日目
140,415
( 154,457 )
81日目
244,722
( 269,194 )
61日目
313,213
( 344,534 )
41日目
170,488
( 187,537 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産しているシリーズです。
・ねじ軸端は追加工を容易に行うことができます。
・またナット形式はダブルナットBNFN形、シングルナットBNF形、オフセット予圧ナットBIF形、ミニチュアボールねじMDK形およびMBF形とありますので、使用目的に応じてお選びください。
・ボールねじナット1個の最も簡単な形式でフランジ部に設けられたボルト穴で取付けます。

ご注意

  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • サポートユニット固定側 丸形 FK形 画像

    THK

    サポートユニット固定側 丸形 FK形

    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。特にFK4、5、6形のミニチュアタイプにはミニチュアボールねじ専用に開発した接触角45°のミニチュアアンギュラベアリングが組込まれており、高剛性・高精度の安定した回転性能が得られます。

  • サポートユニット支持側 丸形 FF形 画像

    THK

    サポートユニット支持側 丸形 FF形

    取り付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造の支持側サポートユニットです。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30 、DF組合わせ)を使用しています。

  • 【短納期対応品】アクチュエータ SKR33 画像

    THK

    【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータ。標準仕様に加えご要望の高い5つのカスタムをセミオーダー化、ご注文後スピーディーに調達、出荷いたします。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径20、リード10
軸端完成品精密ボールねじ (BNK形) 軸径10、リード2
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード10
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード2
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径12、リード2
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格47,493-48,504 -32,839 -38,686 -32,375 -33,445 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類精密精密精密精密精密精密
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
フランジ形状丸形角形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
軸端 種類軸端加工無し標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品
特徴標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング