メカニカル部品技術窓口
【特長】・ボールねじナットの中央で左右のねじに位相を与え軸方向すきまをゼロ以下(予圧状態)にしたボール...
詳細を確認

型番の構成例
*1:>>こちらをご参照ください。
*2:>>こちらをご参照ください。
*3:>>こちらをご参照ください。
単位:mm
| 呼び型番 | ボールねじ仕様 | ナット寸法 | ねじ軸寸法 | ナット 質量 kg | 軸質量 kg/m | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ軸 外径 | リード Ph | ボール 中心径 dp | 谷径 dc | 負荷 回路数 列×巻 | 基本定格荷重 | 外径 D | フランジ径 D1 | 全長 L1 | H | B1 | PCD | d1 | d2 | h | 給脂穴 A | 軸端未 加工 記号 | 全長 L | l0 | l1 | l2 | d3 | d4 | ||||
| Ca kN | Coa kN | |||||||||||||||||||||||||
| BIF1605-5 | 16 | 5 | 16.75 | 13.2 | 1×2.5 | 7.4 | 13.9 | 40 | 60 | 56 | 10 | 46 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | A | 410 | 200 | 50 | 160 | 16 | 12.8 | 0.56 | 0.92 |
| 510 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 610 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 500 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||
| BIF2005-5 | 20 | 5 | 20.75 | 17.2 | 1×2.5 | 8.3 | 17.4 | 44 | 67 | 56 | 11 | 45 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | A | 410 | 200 | 50 | 160 | 20 | 15.3 | 0.57 | 1.65 |
| 510 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 610 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 810 | 600 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,010 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 610 | 300 | 50 | 260 | 20 | 16.8 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| BIF2505-5 | 25 | 5 | 25.75 | 22.2 | 1×2.5 | 9.2 | 22 | 50 | 73 | 55 | 11 | 44 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | A | 520 | 300 | 60 | 160 | 25 | 20.3 | 0.75 | 2.84 |
| 620 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 720 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,020 | 800 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,220 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,420 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 720 | 400 | 60 | 260 | 25 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
| 820 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
[ ! ]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
単位:mm
| 呼び型番 | ボールねじ仕様 | ナット寸法 | ねじ軸寸法 | ナット 質量 kg | 軸質量 kg/m | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ軸 外径 | リード Ph | ボール 中心径 dp | 谷径 dc | 負荷 回路数 列×巻 | 基本定格荷重 | 外径 D | フランジ径 D1 | 全長 L1 | H | B1 | PCD | d1 | d2 | h | 給脂穴 A | 軸端未 加工 記号 | 全長 L | l0 | l1 | l2 | d3 | d4 | ||||
| Ca kN | Coa kN | |||||||||||||||||||||||||
| BIF2510A-5 | 25 | 10 | 26.3 | 21.4 | 1×2.5 | 15.8 | 33 | 58 | 85 | 100 | 18 | 82 | 71 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | A | 620 | 400 | 60 | 160 | 25 | 20.3 | 1.87 | 2.68 |
| 820 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,020 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,220 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,420 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| BIF2806-5 BIF2806-10 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 1×2.5 2×2.5 | 9.6 17.5 | 24.6 49.4 | 55 | 85 | 68 104 | 12 | 56 92 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | A | 520 | 300 | 60 | 160 | 28 | 20.3 | 1 1.57 | 3.89 |
| 620 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 720 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 920 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,020 | 800 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,220 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,420 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 720 | 400 | 70 | 250 | 28 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
| 920 | 500 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,100 | 700 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| BIF3205-5 BIF3205-10 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 1×2.5 2×2.5 | 10.2 18.5 | 28.1 56.4 | 58 | 85 | 56 86 | 12 | 44 74 | 71 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | A | 730 | 500 | 70 | 160 | 32 | 25.3 | 0.87 1.32 | 5.03 |
| 930 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,230 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,430 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,630 | 1,400 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,830 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
[ ! ]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
単位:mm
| 呼び型番 | ボールねじ仕様 | ナット寸法 | ねじ軸寸法 | ナット 質量 kg | 軸質量 kg/m | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ軸 外径 | リード Ph | ボール 中心径 dp | 谷径 dc | 負荷 回路数 列×巻 | 基本定格荷重 | 外径 D | フランジ径 D1 | 全長 L1 | H | B1 | PCD | d1 | d2 | h | 給脂穴 A | 軸端未 加工 記号 | 全長 L | l0 | l1 | l2 | d3 | d4 | ||||
| Ca kN | Coa kN | |||||||||||||||||||||||||
| BIF3206-5 BIF3206-10 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 1×2.5 2×2.5 | 13.9 25.2 | 35.2 70.4 | 62 | 89 | 63 99 | 12 | 51 87 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | A | 730 | 500 | 70 | 160 | 32 | 25.3 | 1.2 1.76 | 4.63 |
| 930 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,230 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,430 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,630 | 1,400 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,830 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 930 | 500 | 70 | 360 | 32 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
| 1,100 | 700 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,430 | 1,000 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| BIF3210A-5 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 1×2.5 | 26.1 | 56.2 | 74 | 108 | 100 | 15 | 85 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 | A | 730 | 500 | 70 | 160 | 32 | 25.3 | 2.8 | 3.66 |
| 930 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,430 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,830 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
| BIF3610-5 BIF3610-10 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 1×2.5 2×2.5 | 27.6 50.1 | 63.3 126.4 | 75 | 120 | 111 171 | 18 | 93 153 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 | A | 730 | 500 | 70 | 160 | 36 | 30.3 | 3.4 4.8 | 5.03 |
| 930 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,430 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,830 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 930 | 500 | 100 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| 1,100 | 700 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,830 | 1,200 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
[ ! ]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
単位:mm
| 呼び型番 | ボールねじ仕様 | ナット寸法 | ねじ軸寸法 | ナット 質量 kg | 軸質量 kg/m | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ軸 外径 | リード Ph | ボール 中心径 dp | 谷径 dc | 負荷 回路数 列×巻 | 基本定格荷重 | 外径 D | フランジ径 D1 | 全長 L1 | H | B1 | PCD | d1 | d2 | h | 給脂穴 A | 軸端未 加工 記号 | 全長 L | l0 | l1 | l2 | d3 | d4 | ||||
| Ca kN | Coa kN | |||||||||||||||||||||||||
| BIF 4010 -5 BIF 4010 -10 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 1×2.5 2×2.5 | 29 52.7 | 70.4 141.1 | 82 | 124 | 103 163 | 18 | 85 145 | 102 | 11 | 17.5 | 11 | M6 | A | 1,230 | 1,000 | 70 | 160 | 40 | 30.3 | 3.58 5.18 | 6.59 |
| 1,730 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,030 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,230 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
| BIF 4012 -5 | 40 | 12 | 42 | 34.1 | 1×2.5 | 33.9 | 79.2 | 84 | 126 | 119 | 18 | 101 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | M6 | A | 1,230 | 1,000 | 70 | 160 | 40 | 30.3 | 4.2 6.24 | 6.39 |
| 1,730 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,030 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,230 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 1,730 | 1,200 | 100 | 430 | 40 | 33.8 | ||||||||||||||||||||
| 2,030 | 1,200 | 730 | ||||||||||||||||||||||||
| BIF 5010 -5 BIF 5010 -10 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 1×2.5 2×2.5 | 32 58.2 | 88.2 176.4 | 93 | 135 | 103 163 | 18 | 85 145 | 113 | 11 | 17.5 | 11 | R1/8 (PT1/8) | A | 1,300 | 1,000 | 100 | 200 | 50 | 40.3 | 4.4 6.35 | 11.36 |
| 1,800 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,300 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,800 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
[ ! ]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,251円 ( 60,776円 ) | 31日目 |
71,773円 ( 78,950円 ) | 61日目 |
73,273円 ( 80,600円 ) | 61日目 |
86,296円 ( 94,926円 ) | 9日目 |
89,322円 ( 98,254円 ) | 41日目 |
122,340円 ( 134,574円 ) | 61日目 |
55,251円 ( 60,776円 ) | 9日目 |
65,249円 ( 71,774円 ) | 81日目 |
73,273円 ( 80,600円 ) | 61日目 |
70,247円 ( 77,272円 ) | 18日目 |
82,219円 ( 90,441円 ) | 61日目 |
75,245円 ( 82,770円 ) | 61日目 |
92,216円 ( 101,438円 ) | 18日目 |
66,301円 ( 72,931円 ) | 61日目 |
81,614円 ( 89,775円 ) | 61日目 |
83,270円 ( 91,597円 ) | 18日目 |
92,216円 ( 101,438円 ) | 31日目 |
101,162円 ( 111,278円 ) | 41日目 |
65,380円 ( 71,918円 ) | 61日目 |
77,219円 ( 84,941円 ) | 9日目 |
68,274円 ( 75,101円 ) | 61日目 |
124,840円 ( 137,324円 ) | 18日目 |
147,072円 ( 161,779円 ) | 18日目 |
75,773円 ( 83,350円 ) | 31日目 |
84,717円 ( 93,189円 ) | 18日目 |
114,710円 ( 126,181円 ) | 9日目 |
98,005円 ( 107,806円 ) | 61日目 |
187,589円 ( 206,348円 ) | 18日目 |
208,374円 ( 229,211円 ) | 19日目 |
103,660円 ( 114,026円 ) | 61日目 |
124,840円 ( 137,324円 ) | 9日目 |
165,489円 ( 182,038円 ) | 18日目 |
93,269円 ( 102,596円 ) | 31日目 |
112,343円 ( 123,577円 ) | 31日目 |
161,541円 ( 177,695円 ) | 18日目 |
259,678円 ( 285,646円 ) | 31日目 |
103,660円 ( 114,026円 ) | 18日目 |
124,840円 ( 137,324円 ) | 61日目 |
169,698円 ( 186,668円 ) | 31日目 |
89,453円 ( 98,398円 ) | 31日目 |
110,633円 ( 121,696円 ) | 61日目 |
189,431円 ( 208,374円 ) | 9日目 |
222,844円 ( 245,128円 ) | 18日目 |
159,832円 ( 175,815円 ) | 19日目 |
178,248円 ( 196,073円 ) | 18日目 |
305,852円 ( 336,437円 ) | 31日目 |
【特長】
・ボールねじナットの中央で左右のねじに位相を与え軸方向すきまをゼロ以下(予圧状態)にしたボールねじで、コンパクトでスムーズな動きが得られます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ ブロックナット 軸径φ15・20・25
4.3
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット 軸径φ10 リード2・4・10
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・16・20
0
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
ボールねじ用ストッパ
0通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):6,830円~